Schaeffler Catalogo dei prodotti - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

VLA200744-N


Cuscinetti a quattro punti di contatto

serie leggera 20, dentatura esterna, tenuta a labbro ad entrambi i lati

  
Avete pensato anche al montaggio? Qui troverete ulteriori informazioni sul montaggio dei tipi selezionati. Oppure contattate uno dei nostri uffici tecnici per un ulteriore supporto.
Aggiungere all'elenco richiesta
Carico radialeCarico assiale da una direzioneCarico assiale da due direzioniMomenti ribaltanti attorno a tutti gli assiTenute su entrambi i latiLubrificazione a grasso
 
di 634  mm  Tolleranza: +0,6/0
Da 838,1  mm   
Di 745,5  mm  Tolleranza: +0,6/0
Di ZT 747  mm  valido per cuscinetti con centraggio (suffisso ZT)
lunghezze di centraggio (T, t) (vedere disegno dimensionale)
Tolleranza: +IT8
d0 828  mm   
da 742,5  mm  Tolleranza: 0/-0,6
di ZT 636  mm  valido per cuscinetti con centraggio (suffisso ZT)
lunghezze di centraggio (T, t) (vedere disegno dimensionale)
Tolleranza: +IT8
H 56  mm   
La 785  mm   
Li 662  mm   
m 6  mm  Modulo della dentatura
na 18  Numero dei fori di fissaggio sull'anello esterno
ni 16  Numero dei fori di fissaggio sull'anello interno
z 138  Numero dei denti
m 54,5  kg  Massa
Fr per 74300  N  Carico radiale massimo ammissibile contro l'accoppiamento per attrito
Fz norm 21300  N  Forza max. ammissibile del dente (resistenza a fatica della base del dente)
Fz max 31500  N  Forza massima ammissibile contro la rottura del dente alla base del dente
Ca 173000  N  Coefficiente di carico dinamico, assiale
C0a 530000  N  Coefficiente di carico statico, assiale
Cr 157000  N  coefficiente di carico dinamico, radiale
C0r 197000  N  coefficiente di carico statico, radiale
  4  Ingrassatori conici, DIN 71412-A S8x1 , distribuiti in modo uniforme sul perimetro
    I cuscinetti sono disponibili anche senza fori negli anelli del cuscinetto.
Schaeffler utilizza i cookie per garantirvi una navigazione ottimale. Continuando a navigare su questo sito Web accettate automaticamente l’utilizzo dei cookie.  Altre informazioni