Schaeffler Catalogo dei prodotti - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

SCE812-PP


Astucci a rullini

con tenuta a labbro ad entrambi i lati, secondo ABMA 18.2 - 1982, quote in pollici

  
Aggiungere all'elenco richiesta
Carico radialeTenute su entrambi i latiLubrificazione a grassoMinimo ingombro
 
Fw 1/2  inch   
Fw 12,7  mm   
D 0,688  inch   
D 17,462  mm   
C1 0,75  inch   
C1 19,05  mm   
m 0,03  lbs  Massa
m 14  g  Massa
Cr 1980  lbf  coefficiente di carico dinamico, radiale
Cr 8800  N  coefficiente di carico dinamico, radiale
C0r 2760  lbf  coefficiente di carico statico, radiale
C0r 12300  N  coefficiente di carico statico, radiale
nG 19500  1/min  Velocità di rotazione limite
nϑr 13700  1/min  Numero di giri di riferimento
Schaeffler utilizza i cookie per garantirvi una navigazione ottimale. Continuando a navigare su questo sito Web accettate automaticamente l’utilizzo dei cookie.  Altre informazioni