Schaeffler Catalogo dei prodotti - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

SCE59-PP


Astucci a rullini

con tenuta a labbro ad entrambi i lati, secondo ABMA 18.2 - 1982, quote in pollici

  
Aggiungere all'elenco richiesta
Carico radialeTenute su entrambi i latiLubrificazione a grassoMinimo ingombro
 
Fw 5/16  inch   
Fw 7,938  mm   
D 0,5  inch   
D 12,7  mm   
C1 0,563  inch   
C1 14,288  mm   
m 0,011  lbs  Massa
m 5  g  Massa
Cr 1060  lbf  coefficiente di carico dinamico, radiale
Cr 4700  N  coefficiente di carico dinamico, radiale
C0r 1090  lbf  coefficiente di carico statico, radiale
C0r 4850  N  coefficiente di carico statico, radiale
nG 29000  1/min  Velocità di rotazione limite
nϑr 21000  1/min  Numero di giri di riferimento
Schaeffler utilizza i cookie per garantirvi una navigazione ottimale. Continuando a navigare su questo sito Web accettate automaticamente l’utilizzo dei cookie.  Altre informazioni