Schaeffler Catalogo dei prodotti - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

RNAO50X65X40-ZW-ASR1-XL


Cuscinetto a rullini

senza bordo, a due corone

  
Aggiungere all'elenco richiesta
Carico radialeSenza tenuteLubrificazione a grassoLubrificazione a olioMinimo ingombro
Guida assiale della gabbia a rullini nell'alloggiamento
Guida assiale della gabbia a rullini sull'albero
 
Fw 50  mm   
D 65  mm   
C 40  mm   
Da 58,5  mm   
Db 50,6  mm   
db 57,2  mm   
E 58  mm   
ra max 0,6  mm   
rmin 0,6  mm   
m 355  g  Massa
Cr 69000  N  coefficiente di carico dinamico, radiale
C0r 124000  N  coefficiente di carico statico, radiale
Cur 22100  N  Carico limite di fatica radiale
nG 9100  1/min  Velocità di rotazione limite
nϑr 5600  1/min  Numero di giri di riferimento
Schaeffler utilizza i cookie per garantirvi una navigazione ottimale. Continuando a navigare su questo sito Web accettate automaticamente l’utilizzo dei cookie.  Altre informazioni