Schaeffler Catalogo dei prodotti - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

K60X65X20


Gabbie a rullini

secondo DIN 5405-1/ISO 3030

  
Aggiungere all'elenco richiesta
Carico radialeSenza tenuteLubrificazione a grassoLubrificazione a olioMinimo ingombro
 
Fw 60  mm   
Ew 65  mm   
Bc 20  mm   
m 52  g  Massa
Cr 29500  N  coefficiente di carico dinamico, radiale
C0r 72000  N  coefficiente di carico statico, radiale
Cur 9500  N  Carico limite di fatica radiale
nG 7800  1/min  Velocità di rotazione limite
nϑr 4750  1/min  Numero di giri di riferimento
Schaeffler utilizza i cookie per garantirvi una navigazione ottimale. Continuando a navigare su questo sito Web accettate automaticamente l’utilizzo dei cookie.  Altre informazioni