Schaeffler Catalogo dei prodotti - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

K32X46X32


Gabbie a rullini

secondo DIN 5405-1/ISO 3030

  
Aggiungere all'elenco richiesta
Carico radialeSenza tenuteLubrificazione a grassoLubrificazione a olioMinimo ingombro
 
Fw 32  mm   
Ew 46  mm   
Bc 32  mm   
m 119  g  Massa
Cr 66000  N  coefficiente di carico dinamico, radiale
C0r 84000  N  coefficiente di carico statico, radiale
Cur 11300  N  Carico limite di fatica radiale
nG 12600  1/min  Velocità di rotazione limite
nϑr 6700  1/min  Numero di giri di riferimento
Schaeffler utilizza i cookie per garantirvi una navigazione ottimale. Continuando a navigare su questo sito Web accettate automaticamente l’utilizzo dei cookie.  Altre informazioni