Schaeffler Catalogo dei prodotti - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

ARCANOL-SPEED2,6-250G


Grassi per cuscinetti volventi

Grassi speciali per applicazioni a velocità elevate, alti numeri di giri e bassi carichi

  
Aggiungere all'elenco richiesta
 
    Tipo di olio base: olio sintetico
  25  mm^2 / s  Viscosità dell'olio base a 40°C
  6  mm^2 / s  Viscosità dell'olio base a 100°C
  -40 .. +120  °C  Campo della temperatura d'esercizio
  80  °C  Temperatura continua ammissibile
    Tipi di addensante: sapone complesso di litio
  2-3  Consistenza (classe NLGI)
  0,94  kg / dm^3  Densità
  2000000  mm/min  Numero di giri limite n*dm
Cuscinetti a sfere, cuscinetti a rulli cilindrici
  200000  mm/min  Numero di giri limite n*dm
Altri cuscinetti a rulli
(non per cuscinetti assiali a rulli cilindrici e cuscinetti assiali orientabili a rulli )
  0,25  kg  Dimensioni delle confezioni
    Tipo di confezione: tubetto
Schaeffler utilizza i cookie per garantirvi una navigazione ottimale. Continuando a navigare su questo sito Web accettate automaticamente l’utilizzo dei cookie.  Altre informazioni