Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

S681-X-2Z


Rillenkugellager

Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt, beidseitig Spaltdichtung

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenBeidseitig abgedichtetGeschützt gegen RostLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 1,5  mm   
D 4  mm   
B 2  mm   
D2 3,5  mm   
Da max 3,6  mm   
d1 2,15  mm   
da min 1,9  mm   
ra max 0,05  mm   
rmin 0,05  mm   
m 0,2  g  Gewicht
Cr 96  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 27  N  statische Tragzahl, radial
Cur 0,84  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG 168000  1/min  Grenzdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen