Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

S682


Rillenkugellager

Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenNicht abgedichtetGeschützt gegen RostFettschmierungÖlschmierung
 
d 2  mm   
D 5  mm   
B 1,5  mm   
D1 3,9  mm   
Da max 4,48  mm   
d1 2,7  mm   
da min 2,52  mm   
ra max 0,08  mm   
rmin 0,08  mm   
m 0,15  g  Gewicht
Cr 144  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 40  N  statische Tragzahl, radial
Cur 1,3  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG 162000  1/min  Grenzdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen