Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

S681-X


Rillenkugellager

Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenNicht abgedichtetGeschützt gegen RostFettschmierungÖlschmierung
 
d 1,5  mm   
D 4  mm   
B 1,2  mm   
D1 3,05  mm   
Da max 3,6  mm   
d1 2,15  mm   
da min 1,9  mm   
ra max 0,05  mm   
rmin 0,05  mm   
m 0,15  g  Gewicht
Cr 96  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 27  N  statische Tragzahl, radial
Cur 0,84  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG 198000  1/min  Grenzdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen