Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

S602-X


Rillenkugellager

Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenNicht abgedichtetGeschützt gegen RostFettschmierungÖlschmierung
 
d 2,5  mm   
D 8  mm   
B 2,8  mm   
D1 6,44  mm   
Da max 6,2  mm   
d1 4,1  mm   
da min 3,3  mm   
ra max 0,15  mm   
rmin 0,15  mm   
m 0,61  g  Gewicht
Cr 380  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 108  N  statische Tragzahl, radial
Cur 4,65  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG 105000  1/min  Grenzdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen