Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

S601-X


Rillenkugellager

Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenNicht abgedichtetGeschützt gegen RostFettschmierungÖlschmierung
 
d 1,5  mm   
D 6  mm   
B 2,5  mm   
D1 4,8  mm   
Da max 5,2  mm   
d1 3  mm   
da min 2,3  mm   
ra max 0,15  mm   
rmin 0,15  mm   
m 0,31  g  Gewicht
Cr 330  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 280  N  statische Tragzahl, radial
Cur 2,7  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG 132000  1/min  Grenzdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen