Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

HK0408


Nadelhülsen

nach DIN 618/ISO 3245

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierungKleiner Bauraum
 
Fw 4  mm   
D 8  mm   
C 8  mm  Toleranz: 0/-0,3
rmin 0,3  mm   
m 1,5  g  Gewicht
Cr 1780  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 1310  N  statische Tragzahl, radial
Cur 147  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG 42500  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 44500  1/min  Bezugsdrehzahl
  GR4X8X2  verwendbarer Dichtring
    nicht mit Schmierbohrung lieferbar.
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen