Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

EGB0304-E40


Buchsen

Buchsen, wartungsfrei, mit Stahlrücken

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
(1) Stoßfuge
Radiale LastNicht abgedichtetLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitKleiner Bauraum
(1) ≥ 0,3 mm (0,012 inch)
 
Di 3  mm   
Do 4,5  mm   
B 4  mm  Toleranz: +/-0,25
    Empfohlene Einbautoleranzen

Welle:
dw < 5: h6
5 <= dW < 80: f7
80 <= dW: h8

Gehäuse:
dG <= 5,5: H6
5,5 < dG: H7
Fi max 0,4  mm   
Fi min 0,1  mm   
f 0,5  mm  Toleranz: +/-0,3
s3 0,75  mm   
m 0,2  g  Gewicht
Cr 1680  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 3000  N  statische Tragzahl, radial
    Buchsen in Sonderabmessungen auf Anfrage.
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen