Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

BCE36-TN


Nadelbüchsen

nach ABMA 18.2 - 1982, Zollabmessungen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierungKleiner Bauraum
 
Fw 3/16  inch   
Fw 4,762  mm   
D 0,344  inch   
D 8,731  mm   
C 0,375  inch   
C 9,525  mm   
m 0,004  lbs  Gewicht
m 2  g  Gewicht
Cr 620  lbf  dynamische Tragzahl, radial
Cr 2750  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 530  lbf  statische Tragzahl, radial
C0r 2350  N  statische Tragzahl, radial
nG 21000  1/min  Grenzdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen