Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

AXK0414-TV


Axial-Nadelkränze

einseitig wirkend, nach DIN 5405-2

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Axiale Last aus einer RichtungNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierungKleiner Bauraum
 
Dc1 4  mm   
Dc 14  mm   
Dw 2  mm   
Ea 13  mm   
Eb 5  mm   
m 0,7  g  Gewicht
Ca 4400  N  dynamische Tragzahl, axial
C0a 8000  N  statische Tragzahl, axial
Cua 960  N  Ermüdungsgrenzbelastung
nG 21500  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 15100  1/min  Bezugsdrehzahl
  AS0414  zugeordnete Axiallagerscheibe
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen