Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

684-2Z


Rillenkugellager

Hauptabmessungen nach DIN 625-1, beidseitig Spaltdichtung

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenBeidseitig abgedichtetLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 4  mm   
D 9  mm   
B 4  mm   
D2 8,1  mm   
Da max 8,4  mm   
d1 5,2  mm   
da min 4,6  mm   
ra max 0,1  mm   
rmin 0,1  mm   
m 0,002  kg  Gewicht
Cr 680  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 225  N  statische Tragzahl, radial
Cur 6  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG 81000  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 71000  1/min  Bezugsdrehzahl
f0 13  Berechnungsfaktor
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen