Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

634


Rillenkugellager

Hauptabmessungen nach DIN 625-1

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierung
 
d 4  mm   
D 16  mm   
B 5  mm   
D1 11,7  mm   
Da max 13,6  mm   
d1 8,2  mm   
da min 6,4  mm   
ra max 0,3  mm   
rmin 0,3  mm   
m 0,006  kg  Gewicht
Cr 2030  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 700  N  statische Tragzahl, radial
Cur 37  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG 60000  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 42000  1/min  Bezugsdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen