Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

248/1700-MB


Pendelrollenlager

Hauptabmessungen nach DIN 635-2

  
Haben Sie auch an die Montage gedacht? Hier finden Sie weitere Informationen zur Montage der ausgewählten Type. Oder kontaktieren Sie unseren Montageservice unter mounting-services@schaeffler.com bzw. rufen Sie uns an unter +49 (0) 9721 91 4995.
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerDynamische Winkel- und FluchtungsfehlerNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierung
 
d 1700  mm   
D 2060  mm   
B 355  mm   
D1 1946,7  mm   
Da max 2032  mm   
da min 1728  mm   
ds 12,5  mm   
ns 23,5  mm   
ra max 6  mm   
rmin 7,5  mm   
m 2573  kg  Gewicht
Cr 17100000  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 60000000  N  statische Tragzahl, radial
Cur 2950000  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG 218  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 46  1/min  Bezugsdrehzahl
e 0,15   
Y1 4,47   
Y2 6,65   
Y0 4,37   
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen