Schaeffler Catalogue produits - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

Roulements, paliers lisses, accessoires

 

Annuler la sélection
 
Veuillez sélectionner des caractéristiques pour accéder aux produits concernés. Ciblez la liste des résultats en sélectionnant ou en annulant la sélection des caractéristiques.
charge radialecharge axiale dans un senscharge axiale dans les deux sensMoments autour de tous les axesDéfauts d'alignement et angulaires statiquesDéfauts d'alignement et angulaire dynamiquesÉtanchéité d'un côtéÉtanchéité des deux côtésSans étanchéitéProtégé contre la corrosionLubrification pour la durée de vie, sans entretienLubrification à la graisseLubrification à l'huileFaible encombrementRoue libreEn deux parties

  Roulements, paliers lisses, accessoires
  • Roulements
  • Paliers lisses
    • Rotules
    • Embouts à rotule
      Pour diamètres d'arbre
      en mm
      Caractéristiques  
      GIL..-DO
      6 - 30
      avec taraudage, avec entretien, selon DIN ISO 12 240-4, pas à gauche
      GIL..-DO-2RS
      35 - 80
      avec taraudage, avec entretien, selon DIN ISO 12 240-4, joint à lèvre des 2 côtés, pas à gauche
      GIR..-DO
      6 - 30
      avec taraudage, avec entretien, selon DIN ISO 12 240-4, pas à droite
      GIR..-DO-2RS
      35 - 80
      avec taraudage, avec entretien, selon DIN ISO 12 240-4, joint à lèvre des 2 côtés, pas à droite
      GAL..-DO
      6 - 30
      avec filetage, avec entretien, selon DIN ISO 12 240-4, pas à gauche
      GAL..-DO-2RS
      35 - 80
      avec filetage, avec entretien, selon DIN ISO 12 240-4, joint à lèvre des 2 côtés, pas à gauche
      GAR..-DO
      6 - 30
      avec filetage, avec entretien, selon DIN ISO 12 240-4, pas à droite
      GAR..-DO-2RS
      35 - 80
      avec filetage, avec entretien, selon DIN ISO 12 240-4, joint à lèvre des 2 côtés, pas à droite
      GIHNRK..-LO
      12 - 200
      avec blocage par vis sur la tige filetée, avec entretien, selon DIN ISO 12 240-4, pas à droite
      GIHRK..-DO
      20 - 120
      avec blocage par vis sur la tige filetée, avec entretien, selon DIN ISO 12 240-4, pas à droite
      GK..-DO
      10 - 80
      avec extrémité à souder, avec entretien, selon DIN ISO 12 240
      GF..-DO
      20 - 120
      avec extrémité à souder, avec entretien, selon DIN ISO 12 240-4
      GIKL..-PB
      6 - 30
      avec taraudage, avec entretien, selon DIN ISO 12 240-4, pas à gauche
      GIKR..-PB
      6 - 30
      avec taraudage, avec entretien, selon DIN ISO 12 240-4, pas à droite
      GAKL..-PB
      6 - 30
      avec filetage, avec entretien, selon DIN ISO 12 240-4, pas à gauche
      GAKR..-PB
      6 - 30
      avec filetage, avec entretien, selon DIN ISO 12 240-4, pas à droite
      6 - 30
      avec taraudage, sans entretien, selon DIN ISO 12 240-4, pas à gauche
      6 - 30
      avec taraudage, sans entretien, selon DIN ISO 12 240-4, pas à droite
      35 - 80
      avec taraudage, sans entretien, selon DIN ISO 12 240-4, joint à lèvre des 2 côtés, pas à gauche
      35 - 80
      avec taraudage, sans entretien, selon DIN ISO 12 240-4, joint à lèvre des 2 côtés, pas à droite
      6 - 30
      avec filetage, sans entretien, selon DIN ISO 12 240-4, pas à gauche
      6 - 30
      avec filetage, sans entretien, selon DIN ISO 12 240-4, pas à droite
      35 - 80
      avec filetage, sans entretien, selon DIN ISO 12 240-4, joint à lèvre des 2 côtés, pas à gauche
      35 - 80
      avec filetage, sans entretien, selon DIN ISO 12 240-4, joint à lèvre des 2 côtés, pas à droite
      6 - 30
      avec taraudage, sans entretien, selon DIN ISO 12 240-4, pas à gauche
      6 - 30
      avec taraudage, sans entretien, selon DIN ISO 12 240-4, pas à droite
      10 - 30
      avec taraudage, sans entretien, taraudage à pas fin, selon DIN ISO 12 240-4, pas à droite
      6 - 30
      avec filetage, sans entretien, selon DIN ISO 12 240-4, pas à gauche
      6 - 30
      avec filetage, sans entretien, selon DIN ISO 12 240-4, pas à droite
      5 - 30
      avec taraudage, en acier inoxydable, sans entretien, selon DIN ISO 12 240-4, pas à gauche
      5 - 30
      avec taraudage, en acier inoxydable, sans entretien, selon DIN ISO 12 240-4, pas à droite
      5 - 30
      avec taraudage, en acier inoxydable, sans entretien, selon DIN ISO 12 240-4, pas à droite
      5 - 30
      avec filetage, en acier inoxydable, sans entretien, selon DIN ISO 12 240-4, pas à gauche
      5 - 30
      avec filetage, en acier inoxydable, sans entretien, selon DIN ISO 12 240-4, pas à droite

Connaissez-vous la désignation du produit INA ou FAG souhaité ?
Si oui, veuillez saisir ici les premières lettres de la désignation :

Les majuscules et les minuscules ainsi que les espaces ne sont pas pris en compte
Ou utilisez nos assistants pour le choix des roulements qui vous guident vers le produit adapté :

Schaeffler utilise des cookies pour vous permettre une utilisation optimale. En continuant à utiliser ce site web, vous consentez à l’utilisation des cookies.  Informations complémentaires

Old medias will only be available till mid of December 22 – Das alte medias wird nur noch bis Mitte Dezember 22 zur Verfügung stehen

⇒ To the new medias plattform / Zur neuen medias Plattform ⇐