Schaeffler Catalogue produits - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

Roulements, paliers lisses, accessoires

 

Annuler la sélection
 
Veuillez sélectionner des caractéristiques pour accéder aux produits concernés. Ciblez la liste des résultats en sélectionnant ou en annulant la sélection des caractéristiques.
charge radialecharge axiale dans un senscharge axiale dans les deux sensMoments autour de tous les axesDéfauts d'alignement et angulaires statiquesDéfauts d'alignement et angulaire dynamiquesÉtanchéité d'un côtéÉtanchéité des deux côtésSans étanchéitéProtégé contre la corrosionLubrification pour la durée de vie, sans entretienLubrification à la graisseLubrification à l'huileFaible encombrementRoue libreEn deux parties

  Roulements, paliers lisses, accessoires
  • Roulements
    • Roulements à billes radiaux
      • Roulements à billes
      • Roulements auto-aligneurs
        Pour diamètres d'arbre
        en mm
        Caractéristiques  
        Black Series  
        GRAE..-NPP-B
        12 - 60
        bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés
        GRAE..-NPP-B-FA125
        20 - 60
        bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés, protection contre la corrosion
        GRA..-NPP-B-AS2/V
        5/8 " - 1 15/16 "
        bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés, alésage en inches
        RAE..-NPP-B
        12 - 50
        bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés
        RALE..-NPP-B
        20 - 30
        bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés
        RA..-NPP-B
        5/8 " - 1 1/2 "
        bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés, alésage en inches
        GE..-KRR-B
        17 - 120
        bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité R des 2 côtés
        E..-KRR-B
        25 - 40
        bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité R des 2 côtés
        GE..-KRR-B-FA125
        20 - 50
        bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité R des 2 côtés, protection contre la corrosion
        GE..-KRR-B-FA101
        25 - 75
        bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité R des 2 côtés, températures de -40°C à +180°C
        GE..-KRR-B-FA164
        20 - 90
        bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité R des 2 côtés, températures jusqu'à +250°C
        G..-KRR-B-AS2/V
        5/8 " - 2 15/16 "
        bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité R des 2 côtés, alésage en inches
        GNE..-KRR-B
        30 - 100
        bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité R des 2 côtés
        NE..-KRR-B
        50
        bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité R des 2 côtés
        GE..-KRR-B-2C
        20 - 50
        bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité R des 2 côtés
        GE..-KTT-B
        20 - 80
        bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité T des 2 côtés
        GE..-KLL-B
        20 - 50
        bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité L des 2 côtés
        GLE..-KRR-B
        20 - 70
        bague extérieure sphérique, palier libre, encoche dans la bague intérieure, étanchéité R des 2 côtés
        GAY..-NPP-B
        12 - 60
        bague extérieure sphérique, fixation par vis sans tête, étanchéité P des 2 côtés
        GAY..-NPP-B-FA164
        12 - 15
        bague extérieure sphérique, fixation par vis sans tête, étanchéité P des 2 côtés, températures jusqu'à +250°C
        GAY..-NPP-B-AS2/V
        5/8 " - 1 7/16 "
        bague extérieure sphérique, fixation par vis sans tête, étanchéité P des 2 côtés selon ABMA 15 - 1991, cotes pouces
        AY..-NPP-B
        12 - 30
        bague extérieure sphérique, fixation par vis sans tête, étanchéité P des 2 côtés
        GYE..-KRR-B
        12 - 90
        bague extérieure sphérique, fixation par vis sans tête, étanchéité R des 2 côtés
        GY..-KRR-B-AS2/V
        1/2 " - 2 15/16 "
        bague extérieure sphérique, fixation par vis sans tête, étanchéité R des 2 côtés, alésage en inches
        GSH..-2RSR-B
        20 - 50
        bague extérieure sphérique, fixation par manchon de serrage, étanchéité RSR des 2 côtés
        2..-NPP-B
        12 - 50
        bague extérieure sphérique, bague intérieure alésage standard, étanchéité P des 2 côtés
        GVK..-KTT-B
        25,4 - 39,6875
        bague extérieure sphérique, bague intérieure avec alésage carré, étanchéité T des 2 côtés
        GVKE..-KRR-B
        16,3
        bague extérieure sphérique, bague intérieure avec alésage carré, étanchéité R des 2 côtés
        VK..-KTT-B
        25,4 - 38
        bague extérieure sphérique, bague intérieure avec alésage carré, étanchéité T des 2 côtés
        SK..-KTT-B
        22,225 - 31,75
        bague extérieure sphérique, bague intérieure avec alésage carré, étanchéité T des 2 côtés
        SK..-KRR-B
        16,1 - 38,1
        bague extérieure sphérique, bague intérieure avec alésage hexagonal, étanchéité R des 2 côtés
        SUB
        20 - 50
        bague extérieure sphérique, fixation par vis sans tête, étanchéité RSR des 2 côtés, en version inoxydable (VA)
        SUC
        12 - 50
        bague extérieure sphérique, fixation par vis sans tête, étanchéité RSR des 2 côtés, en version inoxydable (VA)
        SUG
        20 - 50
        bague extérieure sphérique, fixation bague de blocage excentrée, étanchéité RSR des 2 côtés, en version inoxydable (VA)
        RAE..-NPP
        12 - 60
        bague extérieure cylindrique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés
        RAE..-NPP-NR
        20 - 40
        bague extérieure cylindrique, fixation par bague de blocage excentrée, rainures dans la bague extérieure, étanchéité P des 2 côtés
        RALE..-NPP
        20 - 30
        bague extérieure cylindrique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés
        RA..-NPP
        7/8 " - 1 1/2 "
        bague extérieure cylindrique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés, alésage en inches
        RAL..-NPP
        3/4 "
        bague extérieure cylindrique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés, alésage en inches
        2..-KRR
        13 - 60
        bague extérieure cylindrique, bague intérieure alésage standard, étanchéité R des 2 côtés
        E..-KLL
        20 - 50
        bague extérieure cylindrique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité L des 2 côtés
        E..-KRR
        20 - 70
        bague extérieure cylindrique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité R des 2 côtés
        CRB
        20 - 35
        avec amortisseur en caoutchouc, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés
        RABR
        12 - 50
        avec amortisseur en caoutchouc, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés
        RCR
        20 - 25
        avec amortisseur en caoutchouc, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés
        RCSM
        15 - 30
        avec amortisseur en caoutchouc, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés
        PE
        20 - 40
        bague extérieure cylindrique, avec bague d'alignement en acier, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés
        BE
        20 - 40
        bague extérieure cylindrique, avec bague d'alignement en acier, étanchéité P des 2 côtés
        SK..-KTT
        31,75 - 44,45
        bague extérieure cylindrique, bague intérieure avec alésage carré, étanchéité T des 2 côtés
        SK..-KRR
        22,225 - 31,75
        bague extérieure cylindrique, bague intérieure avec alésage hexagonal, étanchéité R des 2 côtés
      • Roulements à billes à contact oblique
      • Roulements de broche
      • Roulements à billes à 4 points de contact
        Pour diamètres d'arbre
        en mm
        Caractéristiques  
        QJ2
        25 - 85
        dimensions principales selon DIN 628-4, dissociable, avec bague intérieure en 2 parties
        QJ2..-N2
        90 - 420
        dimensions principales selon DIN 628-4, dissociable, avec bague intérieure en 2 parties, avec 2 encoches de retenue
        QJ3
        17 - 70
        dimensions principales selon DIN 628-4, dissociable, avec bague intérieure en 2 parties
        QJ3..-N2
        75 - 260
        dimensions principales selon DIN 628-4, dissociable, avec bague intérieure en 2 parties, avec 2 encoches de retenue
        QJ10
        60 - 140
        dimensions principales selon DIN 628-4, dissociable, avec bague intérieure en 2 parties
        QJ10..-N2
        85 - 630
        dimensions principales selon DIN 628-4, dissociable, avec bague intérieure en 2 parties, avec 2 encoches de retenue
        QJ12
        360
        dimensions principales selon DIN 628-4, dissociable, avec bague intérieure en 2 parties
        QJ12..-N2
        200 - 320
        dimensions principales selon DIN 628-4, dissociable, avec bague intérieure en 2 parties, avec 2 encoches de retenue
        QJ19
        85
        dimensions principales selon DIN 628-4, dissociable, avec bague intérieure en 2 parties
        QJ19..-N2
        260 - 420
        dimensions principales selon DIN 628-4, dissociable, avec bague intérieure en 2 parties, avec 2 encoches de retenue
      • Roulements à rotule sur billes
      • Roulements à billes à section constante
    • Roulements à rouleaux radiaux
    • Butées à billes
    • Butées à rouleaux
    • Roulements combinés
    • Couronnes d'orientation
    • Paliers auto-aligneurs
    • Corps de palier
  • Roues libres
  • Pignons tendeurs, poulies de tension
  • Galets de roulement
  • Paliers lisses

Connaissez-vous la désignation du produit INA ou FAG souhaité ?
Si oui, veuillez saisir ici les premières lettres de la désignation :

Les majuscules et les minuscules ainsi que les espaces ne sont pas pris en compte
Ou utilisez nos assistants pour le choix des roulements qui vous guident vers le produit adapté :

Schaeffler utilise des cookies pour vous permettre une utilisation optimale. En continuant à utiliser ce site web, vous consentez à l’utilisation des cookies.  Informations complémentaires