Schaeffler Catalogue produits - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

Roulements, paliers lisses, accessoires

 

Annuler la sélection
 
Veuillez sélectionner des caractéristiques pour accéder aux produits concernés. Ciblez la liste des résultats en sélectionnant ou en annulant la sélection des caractéristiques.
charge radialecharge axiale dans un senscharge axiale dans les deux sensMoments autour de tous les axesDéfauts d'alignement et angulaires statiquesDéfauts d'alignement et angulaire dynamiquesÉtanchéité d'un côtéÉtanchéité des deux côtésSans étanchéitéProtégé contre la corrosionLubrification pour la durée de vie, sans entretienLubrification à la graisseLubrification à l'huileFaible encombrementRoue libreEn deux parties

  Roulements, paliers lisses, accessoires
  • Roulements
    • Roulements à billes radiaux
    • Roulements à rouleaux radiaux
    • Butées à billes
    • Butées à rouleaux
    • Roulements combinés
    • Couronnes d'orientation
    • Paliers auto-aligneurs
    • Corps de palier
      • Corps de palier à semelle
        Pour diamètres d'arbre
        en mm
        Caractéristiques  
        SNS
        112,71 - 530
        en 2 parties, pour roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux, pour lubrification à la graisse
        SNS..-H-D
        112,71 - 500
        corps principal, en 2 parties, pour roulements à rotule sur deux rangées de rouleaux avec alésage conique et manchon de serrage, diamètre d'arbre en cotes métriques et en cotes pouces
        SNS..-H-D
        130 - 419,100
        corps principal, en 2 parties, pour roulements à rotule sur deux rangées de rouleaux avec alésage cylindrique, diamètre d'arbre en cotes métriques et en cotes pouces
        SNS..-Z-D
        170 - 530
        corps complémentaire en 2 parties, pour roulements à rotule sur deux rangées de rouleaux avec alésage cylindrique, diamètre d'arbre en cotes métriques
        SNS..-B-D
        150 - 320
        corps principal, en 2 parties, pour roulements à rotule sur deux rangées de rouleaux avec alésage conique et manchon de serrage, diamètre d'arbre en cotes métriques, exécution vissée en applique
        SNS..-B-D
        150 - 320
        corps principal, en 2 parties, pour roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux en 2 parties, diamètre d'arbre en cotes métriques, exécution vissée en applique
        SAF
        1 3/8 " - 8 "
        en deux parties, pour roulements à rotule sur rouleaux, diamètre de l’arbre en dimensions impériales
        SNV..-K
        19,05 - 140
        dimensions principales DIN 736/DIN737, en 2 parties, pour lubrif. à la graisse et à l'huile
        SNV..-Z
        20 - 160
        dimensions principales DIN 738/DIN739, en 2 parties, pour lubrif. à la graisse et à l'huile
        S30..-K
        110 - 450
        en 2 parties, pour roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux, avec étanchéité en feutre, pour lubrif. à la graisse
        SD5
        150 - 300
        en 2 parties, pour roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux, avec étanchéité en feutre, pour lubrif. à la graisse
        BND
        60 - 420
        en 1 partie, pour lubrif. à la graisse
        LOE2
        85 - 240
        en 2 parties, pour roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux avec alésage cylindrique, avec étanchéité par labyrinthe, pour lubrif. à l'huile
        LOE3
        50 - 180
        en 2 parties, pour roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux avec alésage cylindrique, avec étanchéité par labyrinthe, pour lubrif. à l'huile
        LOE5
        75 - 220
        en 2 parties, pour roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux avec alésage conique et manchon de serrage, avec étanchéité par labyrinthe, pour lubrif. à l'huile
        LOE6
        60 - 160
        en 2 parties, pour roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux avec alésage conique et manchon de serrage, avec étanchéité par labyrinthe, pour lubrif. à l'huile
        VRE3
        25 - 120
        en 1 partie, pour lubrif. à la graisse, avec étanchéité en feutre + joint de profil V
      • Corps de palier applique
    • Composants et accessoires de roulements
  • Galets de roulement
  • Paliers lisses

Connaissez-vous la désignation du produit INA ou FAG souhaité ?
Si oui, veuillez saisir ici les premières lettres de la désignation :

Les majuscules et les minuscules ainsi que les espaces ne sont pas pris en compte
Ou utilisez nos assistants pour le choix des roulements qui vous guident vers le produit adapté :

Schaeffler utilise des cookies pour vous permettre une utilisation optimale. En continuant à utiliser ce site web, vous consentez à l’utilisation des cookies.  Informations complémentaires