 |
Pour diamètres d'arbre en mm |
Caractéristiques |
|
 SNS |
112,71 - 530
|
en 2 parties, pour roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux, pour lubrification à la graisse
|
 |
 SAF |
1 3/8 " - 8 "
|
en deux parties, pour roulements à rotule sur rouleaux, diamètre de l’arbre en dimensions impériales
|
 |
 SNV..-K |
19,05 - 140
|
dimensions principales DIN 736/DIN737, en 2 parties, pour lubrif. à la graisse et à l'huile
|
 |
 SNV..-Z |
20 - 160
|
dimensions principales DIN 738/DIN739, en 2 parties, pour lubrif. à la graisse et à l'huile
|
 |
 S30..-K |
110 - 450
|
en 2 parties, pour roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux, avec étanchéité en feutre, pour lubrif. à la graisse
|
 |
S30..-H-N-FZ + 230..-E1-K + H |
110 - 150
|
en 2 parties, pour roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux avec alésage conique et manchon de serrage, avec étanchéité en feutre, pour lubrif. à la graisse
|
 |
S30..-H-N-FZ + 230SM |
110 - 150
|
en 2 parties, pour roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux en 2 parties, avec étanchéité en feutre, pour lubrif. à la graisse
|
 |
 SD5 |
150 - 300
|
en 2 parties, pour roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux, avec étanchéité en feutre, pour lubrif. à la graisse
|
 |
 BND |
60 - 420
|
en 1 partie, pour lubrif. à la graisse
|
 |
 LOE2 |
85 - 240
|
en 2 parties, pour roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux avec alésage cylindrique, avec étanchéité par labyrinthe, pour lubrif. à l'huile
|
 |
 LOE3 |
50 - 180
|
en 2 parties, pour roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux avec alésage cylindrique, avec étanchéité par labyrinthe, pour lubrif. à l'huile
|
 |
 LOE5 |
75 - 220
|
en 2 parties, pour roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux avec alésage conique et manchon de serrage, avec étanchéité par labyrinthe, pour lubrif. à l'huile
|
 |
 LOE6 |
60 - 160
|
en 2 parties, pour roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux avec alésage conique et manchon de serrage, avec étanchéité par labyrinthe, pour lubrif. à l'huile
|
 |
 VRE3
|
25 - 120
|
en 1 partie, pour lubrif. à la graisse, avec étanchéité en feutre + joint de profil V
|
 |