Roulements, paliers lisses, accessoires
- Roulements
- Roulements à billes radiaux

- Roulements à rouleaux radiaux
- Butées à billes
- Butées à rouleaux
- Roulements combinés
- Couronnes d'orientation

- Paliers auto-aligneurs

- Corps de palier

- Corps de palier à semelle
 |
Pour diamètres d'arbre en mm |
Caractéristiques |
|
 SNS |
112,71 - 530
|
en 2 parties, pour roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux, pour lubrification à la graisse
|
 |
 SAF |
1 3/8 " - 8 "
|
en deux parties, pour roulements à rotule sur rouleaux, diamètre de l’arbre en dimensions impériales
|
 |
 SNV..-K |
19,05 - 140
|
dimensions principales DIN 736/DIN737, en 2 parties, pour lubrif. à la graisse et à l'huile
|
 |
 SNV..-Z |
20 - 160
|
dimensions principales DIN 738/DIN739, en 2 parties, pour lubrif. à la graisse et à l'huile
|
 |
 S30..-K |
110 - 450
|
en 2 parties, pour roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux, avec étanchéité en feutre, pour lubrif. à la graisse
|
 |
 SD5 |
150 - 300
|
en 2 parties, pour roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux, avec étanchéité en feutre, pour lubrif. à la graisse
|
 |
 BND |
60 - 420
|
en 1 partie, pour lubrif. à la graisse
|
 |
 LOE2 |
85 - 240
|
en 2 parties, pour roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux avec alésage cylindrique, avec étanchéité par labyrinthe, pour lubrif. à l'huile
|
 |
 LOE3 |
50 - 180
|
en 2 parties, pour roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux avec alésage cylindrique, avec étanchéité par labyrinthe, pour lubrif. à l'huile
|
 |
 LOE5 |
75 - 220
|
en 2 parties, pour roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux avec alésage conique et manchon de serrage, avec étanchéité par labyrinthe, pour lubrif. à l'huile
|
 |
 LOE6 |
60 - 160
|
en 2 parties, pour roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux avec alésage conique et manchon de serrage, avec étanchéité par labyrinthe, pour lubrif. à l'huile
|
 |
 VRE3
|
25 - 120
|
en 1 partie, pour lubrif. à la graisse, avec étanchéité en feutre + joint de profil V
|
 |
- Corps de palier applique

 |
Pour diamètres d'arbre en mm |
Caractéristiques |
|
F112 + 112 |
20 - 50
|
de forme triangulaire, pour roulements à rotule sur billes avec bague intérieure large, pour lubrif. à la graisse
|
 |
 F5..-D |
20 - 60
|
de forme triangulaire, pour roulements avec alésage conique et manchon de serrage, avec étanchéité en feutre, pour lubrif. à la graisse
|
 |
 F5..-V |
65 - 100
|
de forme carrée, pour roulements avec alésage conique et manchon de serrage, avec étanchéité en feutre, pour lubrif. à la graisse
|
 |
- Composants et accessoires de roulements
- Produits pour la maintenance
- Roues libres
- Pignons tendeurs, poulies de tension
- Galets de roulement
- Paliers lisses
- Bagues lisses
- Rondelles, plaques
- Rotules
- Embouts à rotule
 |
Pour diamètres d'arbre en mm |
Caractéristiques |
|
GIL..-DO |
6 - 30
|
avec taraudage, avec entretien, selon DIN ISO 12 240-4, pas à gauche
|
 |
GIL..-DO-2RS |
35 - 80
|
avec taraudage, avec entretien, selon DIN ISO 12 240-4, joint à lèvre des 2 côtés, pas à gauche
|
 |
GIR..-DO |
6 - 30
|
avec taraudage, avec entretien, selon DIN ISO 12 240-4, pas à droite
|
 |
GIR..-DO-2RS |
35 - 80
|
avec taraudage, avec entretien, selon DIN ISO 12 240-4, joint à lèvre des 2 côtés, pas à droite
|
 |
GAL..-DO |
6 - 30
|
avec filetage, avec entretien, selon DIN ISO 12 240-4, pas à gauche
|
 |
GAL..-DO-2RS |
35 - 80
|
avec filetage, avec entretien, selon DIN ISO 12 240-4, joint à lèvre des 2 côtés, pas à gauche
|
 |
GAR..-DO |
6 - 30
|
avec filetage, avec entretien, selon DIN ISO 12 240-4, pas à droite
|
 |
GAR..-DO-2RS |
35 - 80
|
avec filetage, avec entretien, selon DIN ISO 12 240-4, joint à lèvre des 2 côtés, pas à droite
|
 |
GIHNRK..-LO |
12 - 200
|
avec blocage par vis sur la tige filetée, avec entretien, selon DIN ISO 12 240-4, pas à droite
|
 |
GIHRK..-DO |
20 - 120
|
avec blocage par vis sur la tige filetée, avec entretien, selon DIN ISO 12 240-4, pas à droite
|
 |
GK..-DO |
10 - 80
|
avec extrémité à souder, avec entretien, selon DIN ISO 12 240
|
 |
GF..-DO |
20 - 120
|
avec extrémité à souder, avec entretien, selon DIN ISO 12 240-4
|
 |
GIKL..-PB |
6 - 30
|
avec taraudage, avec entretien, selon DIN ISO 12 240-4, pas à gauche
|
 |
GIKR..-PB |
6 - 30
|
avec taraudage, avec entretien, selon DIN ISO 12 240-4, pas à droite
|
 |
GAKL..-PB |
6 - 30
|
avec filetage, avec entretien, selon DIN ISO 12 240-4, pas à gauche
|
 |
GAKR..-PB |
6 - 30
|
avec filetage, avec entretien, selon DIN ISO 12 240-4, pas à droite
|
 |
GIL..-UK |
6 - 30
|
avec taraudage, sans entretien, selon DIN ISO 12 240-4, pas à gauche
|
 |
GIR..-UK |
6 - 30
|
avec taraudage, sans entretien, selon DIN ISO 12 240-4, pas à droite
|
 |
GIL..-UK-2RS |
35 - 80
|
avec taraudage, sans entretien, selon DIN ISO 12 240-4, joint à lèvre des 2 côtés, pas à gauche
|
 |
GIR..-UK-2RS |
35 - 80
|
avec taraudage, sans entretien, selon DIN ISO 12 240-4, joint à lèvre des 2 côtés, pas à droite
|
 |
GAL..-UK |
6 - 30
|
avec filetage, sans entretien, selon DIN ISO 12 240-4, pas à gauche
|
 |
GAR..-UK |
6 - 30
|
avec filetage, sans entretien, selon DIN ISO 12 240-4, pas à droite
|
 |
GAL..-UK-2RS |
35 - 80
|
avec filetage, sans entretien, selon DIN ISO 12 240-4, joint à lèvre des 2 côtés, pas à gauche
|
 |
GAR..-UK-2RS |
35 - 80
|
avec filetage, sans entretien, selon DIN ISO 12 240-4, joint à lèvre des 2 côtés, pas à droite
|
 |
GIKL..-PW |
6 - 30
|
avec taraudage, sans entretien, selon DIN ISO 12 240-4, pas à gauche
|
 |
GIKR..-PW |
6 - 30
|
avec taraudage, sans entretien, selon DIN ISO 12 240-4, pas à droite
|
 |
GIKPR..-PW |
10 - 30
|
avec taraudage, sans entretien, taraudage à pas fin, selon DIN ISO 12 240-4, pas à droite
|
 |
GAKL..-PW |
6 - 30
|
avec filetage, sans entretien, selon DIN ISO 12 240-4, pas à gauche
|
 |
GAKR..-PW |
6 - 30
|
avec filetage, sans entretien, selon DIN ISO 12 240-4, pas à droite
|
 |
GIKSL..-PS |
5 - 30
|
avec taraudage, en acier inoxydable, sans entretien, selon DIN ISO 12 240-4, pas à gauche
|
 |
GIKSR..-PS |
5 - 30
|
avec taraudage, en acier inoxydable, sans entretien, selon DIN ISO 12 240-4, pas à droite
|
 |
GIKPSR..-PS |
5 - 30
|
avec taraudage, en acier inoxydable, sans entretien, selon DIN ISO 12 240-4, pas à droite
|
 |
GAKSL..-PS |
5 - 30
|
avec filetage, en acier inoxydable, sans entretien, selon DIN ISO 12 240-4, pas à gauche
|
 |
GAKSR..-PS |
5 - 30
|
avec filetage, en acier inoxydable, sans entretien, selon DIN ISO 12 240-4, pas à droite
|
 |
|