Schaeffler Catalogue produits - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

Roulements, paliers lisses, accessoires

 

Annuler la sélection
 
Veuillez sélectionner des caractéristiques pour accéder aux produits concernés. Ciblez la liste des résultats en sélectionnant ou en annulant la sélection des caractéristiques.
charge radialecharge axiale dans un senscharge axiale dans les deux sensMoments autour de tous les axesDéfauts d'alignement et angulaires statiquesDéfauts d'alignement et angulaire dynamiquesÉtanchéité d'un côtéÉtanchéité des deux côtésSans étanchéitéProtégé contre la corrosionLubrification pour la durée de vie, sans entretienLubrification à la graisseLubrification à l'huileFaible encombrementRoue libreEn deux parties

  Roulements, paliers lisses, accessoires
  • Roulements
  • Paliers lisses
    • Rotules
      Pour diamètres d'arbre
      en mm
      Caractéristiques  
      GE..-DO
      6 - 1000
      avec entretien, selon DIN ISO 12 240-1
      15 - 300
      avec entretien, selon DIN ISO 12 240-1, joint à lèvre des 2 côtés
      GE..-FO
      6 - 12
      avec entretien, selon DIN ISO 12 240-1
      15 - 280
      avec entretien, selon DIN ISO 12 240-1, joint à lèvre des 2 côtés
      GE..-PB
      6 - 30
      série K, avec entretien, selon DIN ISO 12 240-1
      GE..-LO
      12 - 320
      avec entretien, selon DIN ISO 12 240-1
      17 - 80
      avec entretien, selon DIN ISO 12 240-1, joint à lèvre des 2 côtés
      GE..-ZO
      19,05 - 76,2
      cotes pouces, avec entretien, selon DIN ISO 12 240-1
      GE..-UK
      6 - 30
      sans entretien, selon DIN ISO 12 240-1
      17 - 300
      sans entretien, selon DIN ISO 12 240-1, joint à lèvre des 2 côtés
      GE..-DW
      320 - 1000
      sans entretien, selon DIN ISO 12 240-1
      320 - 1000
      sans entretien, selon DIN ISO 12 240-1, étanchéité des 2 côtés
      GE..-FW
      6 - 25
      sans entretien, selon DIN ISO 12 240-1
      30 - 280
      sans entretien, selon DIN ISO 12 240-1, joint à lèvre des 2 côtés
      GE..-PW
      6 - 30
      série K, sans entretien, selon DIN ISO 12 240-1
      GE..-SX
      25 - 200
      avec entretien, selon DIN ISO 12 240-2
      GE..-AX
      10 - 200
      avec entretien, selon DIN ISO 12 240-3
      GE..-SW
      25 - 200
      sans entretien, selon DIN ISO 12 240-2
      GE..-AW
      10 - 360
      sans entretien, selon DIN ISO 12 240-3
    • Embouts à rotule

Connaissez-vous la désignation du produit INA ou FAG souhaité ?
Si oui, veuillez saisir ici les premières lettres de la désignation :

Les majuscules et les minuscules ainsi que les espaces ne sont pas pris en compte
Ou utilisez nos assistants pour le choix des roulements qui vous guident vers le produit adapté :

Schaeffler utilise des cookies pour vous permettre une utilisation optimale. En continuant à utiliser ce site web, vous consentez à l’utilisation des cookies.  Informations complémentaires

Old medias will only be available till mid of December 22 – Das alte medias wird nur noch bis Mitte Dezember 22 zur Verfügung stehen

⇒ To the new medias plattform / Zur neuen medias Plattform ⇐