Roulements, paliers lisses, accessoires
- Roulements
- Roulements à billes radiaux

- Roulements à rouleaux radiaux
- Butées à billes
- Butées à rouleaux
- Roulements combinés
- Couronnes d'orientation

- Paliers auto-aligneurs

- Corps de palier

- Corps de palier à semelle
 |
Pour diamètres d'arbre en mm |
Caractéristiques |
|
 SNS
|
112,71 - 530
|
en 2 parties, pour roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux, pour lubrification à la graisse
|
 |
 SAF
|
1 3/8 " - 8 "
|
en deux parties, pour roulements à rotule sur rouleaux, diamètre de l’arbre en dimensions impériales
|
 |
 SNV..-K
|
19,05 - 140
|
dimensions principales DIN 736/DIN737, en 2 parties, pour lubrif. à la graisse et à l'huile
|
 |
 SNV..-Z
|
20 - 160
|
dimensions principales DIN 738/DIN739, en 2 parties, pour lubrif. à la graisse et à l'huile
|
 |
 S30..-K
|
110 - 450
|
en 2 parties, pour roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux, avec étanchéité en feutre, pour lubrif. à la graisse
|
 |
 SD5
|
150 - 300
|
en 2 parties, pour roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux, avec étanchéité en feutre, pour lubrif. à la graisse
|
 |
 BND
|
60 - 420
|
en 1 partie, pour lubrif. à la graisse
|
 |
 LOE2 |
85 - 240
|
en 2 parties, pour roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux avec alésage cylindrique, avec étanchéité par labyrinthe, pour lubrif. à l'huile
|
 |
 LOE3 |
50 - 180
|
en 2 parties, pour roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux avec alésage cylindrique, avec étanchéité par labyrinthe, pour lubrif. à l'huile
|
 |
 LOE5 |
75 - 220
|
en 2 parties, pour roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux avec alésage conique et manchon de serrage, avec étanchéité par labyrinthe, pour lubrif. à l'huile
|
 |
 LOE6 |
60 - 160
|
en 2 parties, pour roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux avec alésage conique et manchon de serrage, avec étanchéité par labyrinthe, pour lubrif. à l'huile
|
 |
 VRE3
|
25 - 120
|
en 1 partie, pour lubrif. à la graisse, avec étanchéité en feutre + joint de profil V
|
 |
- Corps de palier applique

 |
Pour diamètres d'arbre en mm |
Caractéristiques |
|
F112 + 112
|
20 - 50
|
de forme triangulaire, pour roulements à rotule sur billes avec bague intérieure large, pour lubrif. à la graisse
|
 |
 F5..-D
|
20 - 60
|
de forme triangulaire, pour roulements avec alésage conique et manchon de serrage, avec étanchéité en feutre, pour lubrif. à la graisse
|
 |
 F5..-V
|
65 - 100
|
de forme carrée, pour roulements avec alésage conique et manchon de serrage, avec étanchéité en feutre, pour lubrif. à la graisse
|
 |
- Composants et accessoires de roulements
- Produits pour la maintenance
- Roues libres
- Pignons tendeurs, poulies de tension
- Galets de roulement
- Paliers lisses
|