Schaeffler Catalogue produits - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

Roulements, paliers lisses, accessoires

 

Annuler la sélection
 
Veuillez sélectionner des caractéristiques pour accéder aux produits concernés. Ciblez la liste des résultats en sélectionnant ou en annulant la sélection des caractéristiques.
charge radialecharge axiale dans un senscharge axiale dans les deux sensMoments autour de tous les axesDéfauts d'alignement et angulaires statiquesDéfauts d'alignement et angulaire dynamiquesÉtanchéité d'un côtéÉtanchéité des deux côtésSans étanchéitéProtégé contre la corrosionLubrification pour la durée de vie, sans entretienLubrification à la graisseLubrification à l'huileFaible encombrementRoue libreEn deux parties

  Roulements, paliers lisses, accessoires
  • Roulements
    • Roulements à billes radiaux
    • Roulements à rouleaux radiaux
    • Butées à rouleaux
    • Corps de palier
      • Corps de palier à semelle
        Pour diamètres d'arbre
        en mm
        Caractéristiques  
        112,71 - 530
        en 2 parties, pour roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux, pour lubrification à la graisse
        1 3/8 " - 8 "
        en deux parties, pour roulements à rotule sur rouleaux, diamètre de l’arbre en dimensions impériales
        19,05 - 140
        dimensions principales DIN 736/DIN737, en 2 parties, pour lubrif. à la graisse et à l'huile
        20 - 160
        dimensions principales DIN 738/DIN739, en 2 parties, pour lubrif. à la graisse et à l'huile
        110 - 450
        en 2 parties, pour roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux, avec étanchéité en feutre, pour lubrif. à la graisse
        150 - 300
        en 2 parties, pour roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux, avec étanchéité en feutre, pour lubrif. à la graisse
        60 - 420
        en 1 partie, pour lubrif. à la graisse
        LOE2
        85 - 240
        en 2 parties, pour roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux avec alésage cylindrique, avec étanchéité par labyrinthe, pour lubrif. à l'huile
        LOE3
        50 - 180
        en 2 parties, pour roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux avec alésage cylindrique, avec étanchéité par labyrinthe, pour lubrif. à l'huile
        LOE5
        75 - 220
        en 2 parties, pour roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux avec alésage conique et manchon de serrage, avec étanchéité par labyrinthe, pour lubrif. à l'huile
        LOE6
        60 - 160
        en 2 parties, pour roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux avec alésage conique et manchon de serrage, avec étanchéité par labyrinthe, pour lubrif. à l'huile
        25 - 120
        en 1 partie, pour lubrif. à la graisse, avec étanchéité en feutre + joint de profil V
      • Pour diamètres d'arbre
        en mm
        Caractéristiques  
        20 - 50
        de forme triangulaire, pour roulements à rotule sur billes avec bague intérieure large, pour lubrif. à la graisse
        20 - 60
        de forme triangulaire, pour roulements avec alésage conique et manchon de serrage, avec étanchéité en feutre, pour lubrif. à la graisse
        65 - 100
        de forme carrée, pour roulements avec alésage conique et manchon de serrage, avec étanchéité en feutre, pour lubrif. à la graisse

Connaissez-vous la désignation du produit INA ou FAG souhaité ?
Si oui, veuillez saisir ici les premières lettres de la désignation :

Les majuscules et les minuscules ainsi que les espaces ne sont pas pris en compte
Ou utilisez nos assistants pour le choix des roulements qui vous guident vers le produit adapté :

Schaeffler utilise des cookies pour vous permettre une utilisation optimale. En continuant à utiliser ce site web, vous consentez à l’utilisation des cookies.  Informations complémentaires