Schaeffler Catalogue produits - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

Roulements, paliers lisses, accessoires

 

Annuler la sélection
 
Veuillez sélectionner des caractéristiques pour accéder aux produits concernés. Ciblez la liste des résultats en sélectionnant ou en annulant la sélection des caractéristiques.
charge radialecharge axiale dans un senscharge axiale dans les deux sensMoments autour de tous les axesDéfauts d'alignement et angulaires statiquesDéfauts d'alignement et angulaire dynamiquesÉtanchéité d'un côtéÉtanchéité des deux côtésSans étanchéitéProtégé contre la corrosionLubrification pour la durée de vie, sans entretienLubrification à la graisseLubrification à l'huileFaible encombrementRoue libreEn deux parties

  Roulements, paliers lisses, accessoires
  • Roulements
    • Roulements à billes radiaux
    • Roulements à rouleaux radiaux
    • Butées à billes
    • Butées à rouleaux
    • Roulements combinés
    • Couronnes d'orientation
      Pour diamètres d'arbre
      en mm
      Caractéristiques  
      VLA20
      304 - 984
      série légère 20, à denture extér., joint à lèvre des 2 côtés
      VLI20
      325 - 984
      série légère 20, à denture intér., joint à lèvre des 2 côtés
      VLU20
      304 - 984
      série légère 20, sans denture, joint à lèvre des 2 côtés
      VSA20
      342 - 1022
      série standard 20, à denture extér., joint à lèvre des 2 côtés
      VSI20
      325 - 984
      série standard 20, à denture intér., joint à lèvre des 2 côtés
      VSU20
      342 - 1022
      série standard 20, sans denture, joint à lèvre des 2 côtés
      VSA25
      655 - 955
      série standard 25, à denture extér., joint à lèvre des 2 côtés
      VSI25
      610 - 910
      série standard 25, à denture intér., joint à lèvre des 2 côtés
      VSU25
      655 - 955
      série standard 25, sans denture, joint à lèvre des 2 côtés
      VA
      135 - 235
      denture extérieure
      VI
      216 - 332
      denture intérieure
      VU
      124,5 - 565
      sans denture, étanchéité des 2 côtés
      XSA14
      344 - 1024
      série standard 14, à denture extér., joint à lèvre des 2 côtés
      XSI14
      325 - 984
      série standard 14, à denture intér., joint à lèvre des 2 côtés
      XSU08
      130 - 360
      série standard 08, sans denture, lamelles d'étanchéité des 2 côtés
      XSU14
      344 - 1024
      série standard 14, sans denture, joint à lèvre des 2 côtés
      XA
      171 - 274
      denture extérieure, avec étanchéité
      XI
      216
      à denture intér., joint à lèvre des 2 côtés
      XU
      40 - 384
      sans denture, étanchéité des 2 côtés
      XV
      30 - 110
      sans denture, lamelles d'étanchéité des 2 côtés
    • Paliers auto-aligneurs
      • Pour diamètres d'arbre
        en mm
        Caractéristiques  
        112,71 - 530
        en 2 parties, pour roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux, pour lubrification à la graisse
        1 3/8 " - 8 "
        en deux parties, pour roulements à rotule sur rouleaux, diamètre de l’arbre en dimensions impériales
        19,05 - 140
        dimensions principales DIN 736/DIN737, en 2 parties, pour lubrif. à la graisse et à l'huile
        20 - 160
        dimensions principales DIN 738/DIN739, en 2 parties, pour lubrif. à la graisse et à l'huile
        110 - 450
        en 2 parties, pour roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux, avec étanchéité en feutre, pour lubrif. à la graisse
        150 - 300
        en 2 parties, pour roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux, avec étanchéité en feutre, pour lubrif. à la graisse
        60 - 420
        en 1 partie, pour lubrif. à la graisse
        85 - 240
        en 2 parties, pour roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux avec alésage cylindrique, avec étanchéité par labyrinthe, pour lubrif. à l'huile
        50 - 180
        en 2 parties, pour roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux avec alésage cylindrique, avec étanchéité par labyrinthe, pour lubrif. à l'huile
        75 - 220
        en 2 parties, pour roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux avec alésage conique et manchon de serrage, avec étanchéité par labyrinthe, pour lubrif. à l'huile
        60 - 160
        en 2 parties, pour roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux avec alésage conique et manchon de serrage, avec étanchéité par labyrinthe, pour lubrif. à l'huile
        25 - 120
        en 1 partie, pour lubrif. à la graisse, avec étanchéité en feutre + joint de profil V
    • Composants et accessoires de roulements
  • Roues libres
  • Pignons tendeurs, poulies de tension
  • Galets de roulement
  • Paliers lisses

Connaissez-vous la désignation du produit INA ou FAG souhaité ?
Si oui, veuillez saisir ici les premières lettres de la désignation :

Les majuscules et les minuscules ainsi que les espaces ne sont pas pris en compte
Ou utilisez nos assistants pour le choix des roulements qui vous guident vers le produit adapté :

Schaeffler utilise des cookies pour vous permettre une utilisation optimale. En continuant à utiliser ce site web, vous consentez à l’utilisation des cookies.  Informations complémentaires