Schaeffler Catalogue produits - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

Roulements, paliers lisses, accessoires

 

Annuler la sélection
 
Veuillez sélectionner des caractéristiques pour accéder aux produits concernés. Ciblez la liste des résultats en sélectionnant ou en annulant la sélection des caractéristiques.
charge radialecharge axiale dans un senscharge axiale dans les deux sensMoments autour de tous les axesDéfauts d'alignement et angulaires statiquesDéfauts d'alignement et angulaire dynamiquesÉtanchéité d'un côtéÉtanchéité des deux côtésSans étanchéitéProtégé contre la corrosionLubrification pour la durée de vie, sans entretienLubrification à la graisseLubrification à l'huileFaible encombrementRoue libreEn deux parties

  Roulements, paliers lisses, accessoires
      • Pour diamètres d'arbre
        en mm
        Caractéristiques  
        112,71 - 530
        en 2 parties, pour roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux, pour lubrification à la graisse
        1 3/8 " - 8 "
        en deux parties, pour roulements à rotule sur rouleaux, diamètre de l’arbre en dimensions impériales
        19,05 - 140
        dimensions principales DIN 736/DIN737, en 2 parties, pour lubrif. à la graisse et à l'huile
        20 - 160
        dimensions principales DIN 738/DIN739, en 2 parties, pour lubrif. à la graisse et à l'huile
        110 - 450
        en 2 parties, pour roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux, avec étanchéité en feutre, pour lubrif. à la graisse
        150 - 300
        en 2 parties, pour roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux, avec étanchéité en feutre, pour lubrif. à la graisse
        60 - 420
        en 1 partie, pour lubrif. à la graisse
        85 - 240
        en 2 parties, pour roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux avec alésage cylindrique, avec étanchéité par labyrinthe, pour lubrif. à l'huile
        50 - 180
        en 2 parties, pour roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux avec alésage cylindrique, avec étanchéité par labyrinthe, pour lubrif. à l'huile
        75 - 220
        en 2 parties, pour roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux avec alésage conique et manchon de serrage, avec étanchéité par labyrinthe, pour lubrif. à l'huile
        60 - 160
        en 2 parties, pour roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux avec alésage conique et manchon de serrage, avec étanchéité par labyrinthe, pour lubrif. à l'huile
        25 - 120
        en 1 partie, pour lubrif. à la graisse, avec étanchéité en feutre + joint de profil V
         
        25 - 120
        en une partie, avec arbre et 2 roulements à billes, montage flottant, pour lubrif. à la graisse, avec étanchéité en feutre + joint de profil V
         
        25 - 120
        en une partie, avec arbre et 1 roulement à billes et 1 roulement à rouleaux cylindriques NJ, montage flottant, pour lubrif. à la graisse, avec étanchéité en feutre + joint de profil V
         
        25 - 120
        en une partie, avec arbre et 1 roulement à rouleaux cylindr. NU comme palier libre et 2 roulements à billes à contact oblique disposés en O comme palier fixe, pour lubrif. à la graisse, avec étanchéité en feutre + joint de profil V
         
        25 - 120
        en une partie, avec arbre et 1 roulement à rouleaux cylindr. NU comme palier libre et 1 roulement à billes comme palier fixe, pour lubrif. à la graisse, avec étanchéité en feutre + joint de profil V
         
        25 - 120
        en une partie, avec arbre et 1 roulement à rouleaux cylindr. NU comme palier libre et 1 roulement à rouleaux cylindr. NU avec roulement à billes comme palier fixe, pour lubrif. à la graisse, avec étanchéité en feutre + joint de profil V
         
        25 - 80
        en une partie, avec arbre et 2 roulements à billes, réglage axial par ressort, pour lubrif. à la graisse, avec étanchéité en feutre + joint de profil V
  • Pour diamètres d'arbre
    en mm
    Caractéristiques  
    6 - 35
    avec ressorts métalliques
    3 - 10
    avec ressorts plastiques
    3 - 8
    avec ressorts plastiques, moletage
    6 - 8
    avec ressorts métalliques, moletage
    6 - 35
    avec palier lisse ou roulement, ressorts métalliques
    3 - 8
    avec palier lisse ou roulement, ressorts en plastique
    3 - 8
    avec palier lisse ou roulement, ressorts en plastique, moletage
    6 - 8
    avec palier lisse ou roulement, ressorts métalliques, moletage

Connaissez-vous la désignation du produit INA ou FAG souhaité ?
Si oui, veuillez saisir ici les premières lettres de la désignation :

Les majuscules et les minuscules ainsi que les espaces ne sont pas pris en compte
Ou utilisez nos assistants pour le choix des roulements qui vous guident vers le produit adapté :

Schaeffler utilise des cookies pour vous permettre une utilisation optimale. En continuant à utiliser ce site web, vous consentez à l’utilisation des cookies.  Informations complémentaires