Schaeffler Catalogue produits - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

Roulements, paliers lisses, accessoires

 

Annuler la sélection
 
Veuillez sélectionner des caractéristiques pour accéder aux produits concernés. Ciblez la liste des résultats en sélectionnant ou en annulant la sélection des caractéristiques.
charge radialecharge axiale dans un senscharge axiale dans les deux sensMoments autour de tous les axesDéfauts d'alignement et angulaires statiquesDéfauts d'alignement et angulaire dynamiquesÉtanchéité d'un côtéÉtanchéité des deux côtésSans étanchéitéProtégé contre la corrosionLubrification pour la durée de vie, sans entretienLubrification à la graisseLubrification à l'huileFaible encombrementRoue libreEn deux parties

  Roulements, paliers lisses, accessoires
  • Roulements
    • Roulements à billes radiaux
    • Roulements à rouleaux radiaux
    • Butées à billes
    • Butées à rouleaux
    • Roulements combinés
    • Couronnes d'orientation
    • Paliers auto-aligneurs
      • Paliers à semelle
      • Paliers appliques
        Pour diamètres d'arbre
        en mm
        Caractéristiques  
         
        FLCTE
        12 - 40
        paliers appliques à deux trous de fixation, fonte, bague de blocage excentrée, étanchéité P, non regraissables
        FLCTEY
        12 - 40
        paliers appliques à deux trous de fixation, fonte, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité P, non regraissables
        GLCTE
        12 - 40
        paliers appliques à 2 trous de fixation, fonte, bague de blocage excentrée, étanchéité P
        LCJT
        20 - 50
        paliers appliques à 2 trous de fixation, fonte, bague de blocage excentrée, étanchéité L, températures de -40°C à +180°C
        PCFT
        12 - 50
        paliers appliques à 2 trous de fixation, fonte, bague de blocage excentrée, étanchéité P
        PCJT
        12 - 60
        paliers appliques à 2 trous de fixation, fonte, bague de blocage excentrée, étanchéité P
        PCJT..-FA125
        25 - 60
        paliers appliques à 2 trous de fixation, fonte, bague de blocage excentrée, étanchéité P, protection contre la corrosion
        PCJTY
        12 - 60
        paliers appliques à 2 trous de fixation, fonte, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité P
        RCJT
        17 - 75
        paliers appliques à 2 trous de fixation, fonte, bague de blocage excentrée, étanchéité R
        RCJT..-FA125
        20 - 50
        paliers appliques à 2 trous de fixation, fonte, bague de blocage excentrée, étanchéité R, protection contre la corrosion
        RCJT..-FA164
        30 - 50
        paliers appliques à 2 trous de fixation, fonte, bague de blocage excentrée, étanchéité R, températ. jusqu'à +250°C
        RCJTA
        20 - 40
        paliers appliques à 2 trous de fixation, fonte, manchon de serrage, étanchéité R
        RCJTY
        12 - 75
        paliers appliques à 2 trous de fixation, fonte, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité R
        RCJTZ
        20 - 60
        paliers appliques à 2 trous de fixation, fonte, centrage, bague de blocage excentrée, étanchéité R
        TCJT
        20 - 65
        paliers appliques à 2 trous de fixation, fonte, bague de blocage excentrée, étanchéité T
        RALT
        25
        paliers appliques à 2 trous de fixation, tôle d'acier, bague de blocage excentrée, série légère, étanchéité P
        RALT..-FA125
        20
        Paliers appliques à 2 trous de fixation, tôle d'acier, bague de blocage excentrée, série légère, étanchéité P, protection contre la corrosion
        PCSLT
        20 - 30
        paliers appliques à 2 trous de fixation, tôle d'acier, bague de blocage excentrée, étanchéité P
        RAT
        12 - 40
        paliers appliques à 2 trous de fixation, tôle d'acier, bague de blocage excentrée, étanchéité P
        RATY
        12 - 40
        paliers appliques à 2 trous de fixation, tôle d'acier, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité P
        RCSMF
        12 - 30
        paliers appliques à 2 trous de fixation, tôle d'acier, amortisseur en caoutchouc, bague de blocage excentrée, étanchéité P
        RCJTY..-TV-VA
        20 - 50
        à 2 trous, corps de palier en matière plastique, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, en version inoxydable (VA), étanchéité R
        PCJT..-TV-FA125
        20 - 50
        à 2 trous, corps de palier en matière plastique, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, avec revêtement Corrotect, étanchéité P
        GLCTE..-TV-FA125
        20 - 40
        à 2 trous, corps de palier en matière plastique, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, avec revêtement Corrotect, étanchéité P
        SUBPFL
        20 - 50
        Paliers appliques à deux trous de fixation, boîtier en matière plastique, vis sans tête dans la bague intérieure et étanchéité RSR, en version inoxydable (VA), peuvent être regraissés
        SUCPFL
        20 - 50
        Paliers appliques à deux trous de fixation, boîtier en matière plastique, vis sans tête dans la large bague intérieure et étanchéité RSR, en version inoxydable (VA), peuvent être regraissés
        SUGPFL
        20 - 50
        Paliers appliques à deux trous de fixation, boîtier en matière plastique, bague de blocage excentrée et étanchéité RSR, en version inoxydable (VA), peuvent être regraissés
        CUGPFL
        20 - 50
        Paliers appliques à 2 trous de fixation, boîtier en matière plastique, bague de blocage excentrée et étanchéité RSR, Corrotect, peuvent être regraissés
        SUBPCTL
        20 - 40
        Paliers appliques à deux trous de fixation, boîtier en matière plastique, vis sans tête dans la bague intérieure et étanchéité RSR, en version inoxydable (VA), peuvent être regraissés
        SUGPCTL
        20 - 40
        Paliers appliques à deux trous de fixation, boîtier en matière plastique, bague de blocage excentrée et étanchéité RSR, en version inoxydable (VA), peuvent être regraissés
        CUGPCTL
        20 - 40
        Paliers appliques à 2 trous de fixation, boîtier en matière plastique, bague de blocage excentrée et étanchéité RSR, Corrotect, peuvent être regraissés
        PCSTK
        30 - 40
        Paliers appliques à deux trous de fixation, boîtier en matière plastique, bague de blocage excentrée et étanchéité P, Corrotect, peuvent être regraissés
        RCSKY..-VA
        40
        Paliers appliques à deux trous de fixation, boîtier en matière plastique, vis sans tête dans la bague intérieure et étanchéité RSR, bagues de rotule et paliers à roulements en acier inoxydable, peuvent être regraissés
        RCSTKY..-VA
        40
        Paliers appliques à deux trous de fixation, boîtier en matière plastique, vis sans tête dans la bague intérieure et étanchéité RSR, bagues de rotule et paliers à roulements en acier inoxydable, peuvent être regraissés
        PCFTR
        15 - 50
        paliers appliques à 3 trous de fixation, fonte, bague de blocage excentrée, étanchéité P
        RALTR
        20 - 25
        paliers appliques à 3 trous de fixation, tôle d'acier, bague de blocage excentrée, série légère, étanchéité P, non regraissables
        RATR
        20 - 35
        paliers appliques à 3 trous de fixation, tôle d'acier, bague de blocage excentrée, étanchéité P
        RRTR
        25 - 35
        paliers appliques à 3 trous de fixation, tôle d'acier, bague de blocage excentrée, étanchéité R
        RATRY
        30 - 35
        paliers appliques à 3 trous de fixation, tôle d'acier, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité P
        GRA
        20 - 50
        paliers appliques à 3, 4 trous de fixation, tôle d'acier, bague de blocage excentrée, étanchéité P
        GRRY..-VA
        20 - 30
        paliers appliques à 3, 4 trous de fixation, tôle d'acier, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité R, protection contre la corrosion
        RA
        12 - 60
        paliers appliques à 3, 4 trous de fixation, tôle d'acier, bague de blocage excentrée, étanchéité P
        RAY
        12 - 60
        paliers appliques à 3, 4 trous de fixation, tôle d'acier, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité P
        RRY..-VA
        12 - 30
        paliers appliques à 3, 4 trous de fixation, tôle d'acier, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité R, protégés contre la corrosion, non regraissables
        PCCJ
        25 - 40
        paliers appliques à 4 trous de fixation, fonte, roulement à 2 rangées de billes à contact oblique, étanchéité P
        PCF
        20 - 50
        paliers appliques à 4 trous de fixation, fonte, bague de blocage excentrée, étanchéité P
        PCJ
        12 - 60
        paliers appliques à 4 trous de fixation, fonte, bague de blocage excentrée, étanchéité P
        PCJ..-FA125
        20 - 50
        paliers appliques à 4 trous de fixation, fonte, bague de blocage excentrée, étanchéité P, protection contre la corrosion
        PCJY
        12 - 60
        paliers appliques à 4 trous de fixation, fonte, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité P
        RCJ
        17 - 120
        paliers appliques à 4 trous de fixation, fonte, bague de blocage excentrée, étanchéité R
        RCJ..-FA125
        20 - 50
        paliers appliques à 4 trous de fixation, fonte, bague de blocage excentrée, étanchéité R, protection contre la corrosion
        RCJ..-FA164
        25 - 120
        paliers appliques à 4 trous de fixation, fonte, bague de blocage excentrée, étanchéité R, températ. jusqu'à +250°C
        RCJL
        30 - 70
        paliers appliques à 4 trous de fixation, fonte, palier libre, encoche dans la bague intérieure, étanchéité R, températures de -40°C à +180°C
        RCJO
        30 - 100
        paliers appliques à 4 trous de fixation, fonte, bague de blocage excentrée, série 63, étanchéité R
        RCJY
        12 - 90
        paliers appliques à 4 trous de fixation, fonte, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité R
        PME
        20 - 60
        paliers appliques à 4 trous de fixation, fonte, centrage, bague de blocage excentrée, étanchéité P
        PMEY
        20 - 60
        paliers appliques à 4 trous de fixation, fonte, centrage, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité P
        RFE
        25 - 60
        paliers appliques à 4 trous de fixation, fonte, centrage, bague de blocage excentrée, étanchéité R
        RME
        20 - 120
        paliers appliques à 4 trous de fixation, fonte, centrage, bague de blocage excentrée, étanchéité R
        RMEO
        30 - 100
        paliers appliques à 4 trous de fixation, fonte, centrage, bague de blocage excentrée, série 63, étanchéité R
        RMEY
        20 - 90
        paliers appliques à 4 trous de fixation, fonte, centrage, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité R
        TCJ
        20 - 80
        paliers appliques à 4 trous de fixation, fonte, bague de blocage excentrée, étanchéité T
        TFE
        25 - 60
        paliers appliques à 4 trous de fixation, fonte, centrage, bague de blocage excentrée, étanchéité T
        TME
        20 - 80
        paliers appliques à 4 trous de fixation, fonte, centrage, bague de blocage excentrée, étanchéité T
        RCJY..-TV-VA
        20 - 50
        à 4 trous, corps de palier en matière plastique, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, en version inoxydable (VA), étanchéité R
        PCJ..-TV-FA125
        20 - 50
        à 4 trous, corps de palier en matière plastique, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, avec revêtement Corrotect, étanchéité P
        SUBPF
        20 - 50
        Paliers appliques à quatre trous de fixation, boîtier en matière plastique, vis sans tête dans la bague intérieure et étanchéité RSR, en version inoxydable (VA), peuvent être regraissés
        SUCPF
        20 - 50
        Paliers appliques à quatre trous de fixation, boîtier en matière plastique, vis sans tête dans la large bague intérieure et étanchéité RSR, en version inoxydable (VA), peuvent être regraissés
        SUGPF
        20 - 50
        Paliers appliques à quatre trous de fixation, boîtier en matière plastique, bague de blocage excentrée et étanchéité RSR, en version inoxydable (VA), peuvent être regraissés
        CUGPF
        20 - 50
        Paliers appliques à 4 trous de fixation, boîtier en matière plastique, bague de blocage excentrée et étanchéité RSR, Corrotect, peuvent être regraissés
        PCSK
        30 - 40
        Paliers appliques à quatre trous de fixation, boîtier en matière plastique, bague de blocage excentrée et étanchéité P, Corrotect, peuvent être regraissés
      • Coulisseaux tendeurs
    • Composants et accessoires de roulements
  • Roues libres
  • Pignons tendeurs, poulies de tension
  • Galets de roulement
  • Paliers lisses

Connaissez-vous la désignation du produit INA ou FAG souhaité ?
Si oui, veuillez saisir ici les premières lettres de la désignation :

Les majuscules et les minuscules ainsi que les espaces ne sont pas pris en compte
Ou utilisez nos assistants pour le choix des roulements qui vous guident vers le produit adapté :

Schaeffler utilise des cookies pour vous permettre une utilisation optimale. En continuant à utiliser ce site web, vous consentez à l’utilisation des cookies.  Informations complémentaires