Schaeffler Catalogue produits - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

Roulements, paliers lisses, accessoires

 

Annuler la sélection
 
Veuillez sélectionner des caractéristiques pour accéder aux produits concernés. Ciblez la liste des résultats en sélectionnant ou en annulant la sélection des caractéristiques.
charge radialecharge axiale dans un senscharge axiale dans les deux sensMoments autour de tous les axesDéfauts d'alignement et angulaires statiquesDéfauts d'alignement et angulaire dynamiquesÉtanchéité d'un côtéÉtanchéité des deux côtésSans étanchéitéProtégé contre la corrosionLubrification pour la durée de vie, sans entretienLubrification à la graisseLubrification à l'huileFaible encombrementRoue libreEn deux parties

  Roulements, paliers lisses, accessoires
  • Roulements
    • Roulements à billes radiaux
    • Roulements à rouleaux radiaux
    • Butées à billes
    • Butées à rouleaux
    • Roulements combinés
    • Couronnes d'orientation
    • Paliers auto-aligneurs
      • Paliers à semelle
      • Paliers appliques
      • Coulisseaux tendeurs
        Pour diamètres d'arbre
        en mm
        Caractéristiques  
        Black Series  
        PHE
        20 - 50
        corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité P
        PHEY
        20 - 45
        corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité P
        RHE
        20 - 50
        corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité R
        THE
        25 - 50
        corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité T
        PTUE
        20 - 60
        corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité P
        PTUEY
        20 - 60
        corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité P
        RTUE
        20 - 120
        corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité R
        RTUEO
        80 - 90
        corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, série lourde, étanchéité R
        RTUEY
        20 - 80
        corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité R
        TTUE
        20 - 80
        corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité T
        PHUSE
        25 - 50
        corps de palier en fonte et en tôle, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité P
        PSFT
        20 - 35
        corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité P
        MSTU
        25 - 30
        corps de palier en tôle, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité P, non regraissable
        RTUEY..-TV-VA
        20 - 50
        corps de palier en matière plastique, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, en version inoxydable (VA), étanchéité R
        PTUE..-TV-FA125
        20 - 50
        corps de palier en matière plastique, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, avec revêtement Corrotect, étanchéité P
        RHEY..-TV-VA
        20 - 50
        corps de palier en matière plastique, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, en version inoxydable (VA), étanchéité R
        PHE..-TV-FA125
        20 - 50
        corps de palier en matière plastique, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, avec revêtement Corrotect, étanchéité P
        SUBPT
        20 - 50
        Boîtier en matière plastique, avec rainure de guidage, vis sans tête dans la bague intérieure et étanchéité RSR, en version inoxydable (VA), peut être regraissé
        SUCPT
        20 - 50
        Boîtier en matière plastique, avec rainure de guidage, vis sans tête dans la large bague intérieure et étanchéité RSR, en version inoxydable (VA), peut être regraissé
        SUGPT
        20 - 50
        Boîtier en matière plastique, avec rainure de guidage, bague de blocage excentrée et étanchéité RSR, en version inoxydable (VA), peut être regraissé
        CUGPT
        20 - 50
        Boîtier en matière plastique, rainures de guidage des deux côtés, bague de blocage excentrée et étanchéité RSR, Corrotect, peut être regraissé
        SUBPHE
        20 - 50
        Boîtier en matière plastique, vis sans tête dans la bague intérieure et étanchéité RSR, en version inoxydable (VA), peut être regraissé
        SUCPHE
        20 - 50
        Boîtier en matière plastique, vis sans tête dans la bague large intérieure et étanchéité RSR, en version inoxydable (VA), peut être regraissé
        SUGPHE
        20 - 50
        Boîtier en matière plastique, bague de blocage excentrée et étanchéité RSR, en version inoxydable (VA), peut être regraissé
        CUGPHE
        20 - 50
        Boîtier en matière plastique, surfaces de guidage des deux côtés, bague de blocage excentrée et étanchéité RSR, Corrotect, peut être regraissé
    • Corps de palier
    • Composants et accessoires de roulements
  • Produits pour la maintenance
  • Roues libres
  • Pignons tendeurs, poulies de tension
  • Galets de roulement
  • Paliers lisses

Connaissez-vous la désignation du produit INA ou FAG souhaité ?
Si oui, veuillez saisir ici les premières lettres de la désignation :

Les majuscules et les minuscules ainsi que les espaces ne sont pas pris en compte
Ou utilisez nos assistants pour le choix des roulements qui vous guident vers le produit adapté :

Schaeffler utilise des cookies pour vous permettre une utilisation optimale. En continuant à utiliser ce site web, vous consentez à l’utilisation des cookies.  Informations complémentaires