Schaeffler Catalogue produits - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

KSR20-B0-16-10-10-15


Pignons tendeurs de chaînes

pignon en acier ou en acier fritté

  
Ajouter à la liste des demandes
charge radialeÉtanchéité des deux côtésLubrification pour la durée de vie, sans entretienLubrification à la graisse
 
d 20  mm  Tolérance : +0,018/0
Dk 89,4  mm   
B1 31  mm   
C 14  mm   
C1 15,3  mm   
C2 min 2  mm   
D 47  mm   
D0 82,3  mm   
d3 max 33  mm   
p 1  inch  pas
W M6x0,75  filetage de la vis sans tête
W 3  mm  Ecartement de clé
z 10  nombre de dents
m 0,5  kg  masse
    pour chaîne selon DIN ISO 606
ISO chaîne
Schaeffler utilise des cookies pour vous permettre une utilisation optimale. En continuant à utiliser ce site web, vous consentez à l’utilisation des cookies.  Informations complémentaires