Schaeffler Catalogue produits - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

KSR20-B0-10-10-17-15


Pignons tendeurs de chaînes

pignon en acier ou en acier fritté

  
Ajouter à la liste des demandes
charge radialeÉtanchéité des deux côtésLubrification pour la durée de vie, sans entretienLubrification à la graisse
 
d 20  mm  Tolérance : +0,018/0
Dk 93,1  mm   
B1 31  mm   
C 14  mm   
C1 8,7  mm   
C2 min 1,3  mm   
D 47  mm   
D0 86,3  mm   
d3 max 33  mm   
p 5/8  inch  pas
W M6x0,75  filetage de la vis sans tête
W 3  mm  Ecartement de clé
z 17  nombre de dents
m 0,41  kg  masse
    pour chaîne selon DIN ISO 606
ISO chaîne
    pour chaîne selon DIN ISO 606
ANSI chaîne
Schaeffler utilise des cookies pour vous permettre une utilisation optimale. En continuant à utiliser ce site web, vous consentez à l’utilisation des cookies.  Informations complémentaires