Schaeffler Catalogue produits - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

KSR15-B0-08-10-16-08


Pignons tendeurs de chaînes

pignon en acier ou en acier fritté

  
Ajouter à la liste des demandes
charge radialeÉtanchéité des deux côtésLubrification pour la durée de vie, sans entretienLubrification à la graisse
 
d 15  mm  Tolérance : +0,018/0
Dk 70,5  mm   
B1 28,6  mm   
C 12  mm   
C1 7  mm   
C2 min 1,1  mm   
D 40  mm   
D0 65,1  mm   
d3 max 28,4  mm   
p 1/2  inch  pas
W M6x0,75  filetage de la vis sans tête
W 3  mm  Ecartement de clé
z 16  nombre de dents
m 0,21  kg  masse
    pour chaîne selon DIN ISO 606
ISO chaîne
Schaeffler utilise des cookies pour vous permettre une utilisation optimale. En continuant à utiliser ce site web, vous consentez à l’utilisation des cookies.  Informations complémentaires