Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Carriles-soporte
Características
   
 

Los carriles-soporte TS..W son guías compuestas de un cuerpo soporte de aluminio y un eje atornillado a dicho soporte. El eje sobresale, por ambos extremos, unos 2 mm hasta 3 mm del cuerpo soporte.

 
 

El eje es de acero bonificado o de acero resistente a la corrosión
Reacción de un material metálico con su entorno.
(X46), templado superficialmente y rectificado. La dureza
La resistencia que un cuerpo opone a la penetración de otro. La dureza es natural o se consigue mediante procesos de tratamientos térmicos (acero) y/o difusión termoquímica. En la técnica de los rodamientos, la dureza se expresa en grados Rockwell (HRC) o Vickers (HV).
superficial es de 670 HV hasta 840 HV.

 
 

Los carriles-soporte se componen, en función de la longitud del cuerpo soporte, de varios tramos.

 
 

Los ejes de materiales especiales como, por ejemplo, con recubrimientos, son suministrables sobre consulta.

 
   

Ejes y carriles-soporte de varios tramos

 

Si las guías son tan largas que no es posible emplear carriles-soporte TS..W con ejes de un solo tramo, se suministran ejes y cuerpos soporte de varios tramos, figura 1. En los puntos de empalme, los tramos de ejes tienen los extremos refrentados y pulidos.

 
 

Los puntos de empalme de los ejes y de los cuerpos soporte están desplazados.

 
 

La longitud máxima de los carriles-soporte de un solo tramo es de 6 000 mm.

 
   

Figura 1
Carril-soporte
en varios tramos

Medias/00016410_mei_in_0k_0k.gif Eje
Medias/00016411_mei_in_0k_0k.gif Cuerpo soporte 1
Medias/00016412_mei_in_0k_0k.gif Cuerpo soporte 2

 

imageref_321659019_All.gif

 
   
  
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones