Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Rodamientos lineales y unidades de rodadura lineal
Características
 

Los rodamientos lineales y las unidades de rodadura lineal están disponibles como serie compacta, serie ligera, serie pesada, serie maciza y serie de casquillos de fricción. Los rodamientos lineales a bolas absorben elevadas cargas con un peso relativamente reducido y permiten guías lineales
Rodamientos que guían movimientos a lo largo de vías rectilíneas.
por ejemplo: rodamientos de deslizamiento lineal, rodillos de apoyo y rodillos de levas en árboles, carriles u otras vías rectilíneas, con recorrido limitado o ilimitado.
con recorridos ilimitados.

 
 

Cada serie tiene características totalmente específicas, gracias a las cuales la serie es especialmente apropiada para determinadas aplicaciones. Esto puede ser, por ejemplo, para las exigencias en cuanto a los errores de alineación, a la rodadura con reducido rozamiento, a las altas aceleraciones y velocidades o en cuanto a la duración de vida.

 
 

El programa, que ha sido desarrollado y ampliado según el principio de construcción por elementos, ofrece para cada requisito la solución técnica y económica más adecuada para rodaduras de sistemas de guiado por eje.

 
   

Rodamientos lineales

 

Los rodamientos lineales a bolas y los casquillos de fricción
Resistencia que se opone a un movimiento relativo entre cuerpos que tienen contacto entre sí. Se subdivide en conceptos de fricción, tipos de fricción y estados de fricción.
pueden ser abiertos o cerrados. La ejecución abierta tiene un segmento abierto en forma de ángulo y es adecuada para ejes apoyados. Con varias series y en combinación con los correspondientes soportes, se pueden disponer guías lineales
Rodamientos que guían movimientos a lo largo de vías rectilíneas.
por ejemplo: rodamientos de deslizamiento lineal, rodillos de apoyo y rodillos de levas en árboles, carriles u otras vías rectilíneas, con recorrido limitado o ilimitado.
sin juego o precargadas.

 
   

Compensación de errores de alineación

 

Los errores de alineación pueden ser debidos a desviaciones en las tolerancias, fallos durante el montaje o imprecisiones en la construcción anexa. Los rodamientos lineales de las series KN..-B y KNO..-B compensan errores de alineación estáticos del eje hasta ±30′ y las series KS y KSO, hasta ±40′, figura 1.

 
 

Gracias a esta propiedad autoalineable, las bolas ruedan sin dificultad en la zona de carga. Al mismo tiempo, la distribución de la carga
Carga que debe soportar, por ejemplo, un punto de fricción. También solicitación por presión y/o calor.

véase Superficie de contacto
se efectúa en la totalidad de cada hilera de bolas. Esto conduce a una rodadura silenciosa, permite elevadas aceleraciones y previene las sobrecargas en cada una de las bolas.

 
 

En resumen, se permiten soluciones para altas cargas y con larga duración de vida de los rodamientos lineales y, en muchos casos, la construcción anexa puede dimensionarse de forma más reducida y con menores costes.

 
   
achtung  

¡Para poder utilizar completamente las capacidades de carga
Carga que debe soportar, por ejemplo, un punto de fricción. También solicitación por presión y/o calor.

véase Superficie de contacto
indicadas en las tablas de medidas, es preciso que los ejes estén templados (670 HV + 170 HV) y rectificados! ¡Tener en cuenta las indicaciones del capítulo “Disposición de la rodadura”,   link!

 
   

Figura 1
Compensación de errores de alineación, KN..-B y KS

Medias/00016410_mei_in_0k_0k.gifKN..-B
Medias/00016411_mei_in_0k_0k.gifKS

 

imageref_351347339_All.gif

 
   

Unidades de rodadura lineal

 

Los rodamientos lineales a bolas y los casquillos lineales de fricción
Resistencia que se opone a un movimiento relativo entre cuerpos que tienen contacto entre sí. Se subdivide en conceptos de fricción, tipos de fricción y estados de fricción.
se suministran, junto con soportes INA, también como unidades lineales completas. Un tornillo de fijación radial asegura el rodamiento en su soporte contra desplazamientos axiales.

 
 

Los soportes constan de un cuerpo rígido de aleación de aluminio muy resistente, que permite aprovechar plenamente la capacidad de carga del rodamiento lineal
véase Rodamiento
incorporado. Para la serie maciza, también están disponibles soportes de fundición a presión.

 
 

Gracias a su relativamente bajo peso total, estas unidades son especialmente adecuadas para construcciones de bajo peso, junto con elevadas cargas, así como para altas aceleraciones y elevadas velocidades de traslación.

 
   

Fijación simple

 

Agujeros roscados o avellanados en el soporte permiten un fácil atornillado a la construcción anexa, incluso desde abajo si es necesario.

 
 

Para una alineación más rápida, los soportes disponen de un borde de apoyo. De esta manera, se evita que los rodamientos lineales se precarguen durante el montaje de los soportes.

 
 

Mediante agujeros de centraje es posible la fijación de los soportes a la construcción anexa con pasadores.

 
   

Ejecución de los soportes

 

Los soportes son cerrados, con segmento abierto, abiertos, cortados y como ejecución tándem (sin y con borde de centraje).

 
   

Cerrados

 

En esta variante, el rodamiento
Elemento de máquina listo para el montaje o el acoplamiento, frecuentemente normalizado, para la transmisión de movimientos, fuerzas y momentos de vuelco con muy buen rendimiento. Los rodamientos se componen de elementos rodantes, jaulas, pistas de rodadura en anillos, carriles o carros y, dado el caso, de obturadores y accesorios.
y el soporte son cerrados. De esta forma, se pueden realizar guías lineales
Rodamientos que guían movimientos a lo largo de vías rectilíneas.
por ejemplo: rodamientos de deslizamiento lineal, rodillos de apoyo y rodillos de levas en árboles, carriles u otras vías rectilíneas, con recorrido limitado o ilimitado.
estándar de precisión
Desviación de la medida real de la medida nominal, descrita mediante tolerancias. En guías de carriles perfilados, la desviación paralela de las superficies de referencia dentro de tolerancias indicadas.

véase:
Precisión de marcha
Precisión de medidas
con un círculo primitivo fijo.

 
   

Con segmento abierto

 

La ejecución con segmento abierto se utiliza cuando, a causa de la longitud de la guía lineal, el eje debe estar apoyado en toda su longitud y la guía debe ser muy rígida.

 
   

Cortados

 

Los rodamientos lineales cerrados y con segmento abierto están disponibles, en varias series, también en ejecución cortada. Dicha variante cortada es apropiada para guías lineales
Rodamientos que guían movimientos a lo largo de vías rectilíneas.
por ejemplo: rodamientos de deslizamiento lineal, rodillos de apoyo y rodillos de levas en árboles, carriles u otras vías rectilíneas, con recorrido limitado o ilimitado.
sin juego o precargadas. El juego de funcionamiento
En rodamientos montados, la medida en la que los anillos del rodamiento pueden ser desplazados, en dirección radial o axial, uno respecto a otro desde una posición límite hasta la opuesta, sin esfuerzo.
o la precarga
Fuerza que resulta del juego negativo de funcionamiento o del juego negativo del rodamiento
se regulan mediante un tornillo de ajuste.

 
   

Tándem

 

En la versión tándem están dispuestos dos rodamientos lineales. Debido a ello, estas unidades tienen una capacidad de carga
Carga que debe soportar, por ejemplo, un punto de fricción. También solicitación por presión y/o calor.

véase Superficie de contacto
elevada.

 
 

Las unidades de rodadura lineal tándem están disponibles abiertas y cerradas. Ambas variantes pueden suministrarse también en ejecución cortada.

 
   

Con resalte de centraje

 

Para aplicaciones especiales, existe la versión tándem con resalte de centraje y agujeros H7 para pasadores .

 
   

Muy económicos

 

Gracias a la fabricación en serie, en gran cantidad de piezas, estas unidades son, en general, más económicas que las construcciones propias de los clientes.

 
   

Obturación

 

Los rodamientos lineales existen en versión no obturada y obturada por ambos lados con obturaciones rozantes (sufijo PP). Las obturaciones frontales tienen dos labios obturadores: el labio exterior impide la entrada de la suciedad y el labio interior mantiene la grasa
véase
Lubricante
Aceites grasos
Cartucho de grasa
Intervalo de lubricación
Ácido graso
dentro del rodamiento
Elemento de máquina listo para el montaje o el acoplamiento, frecuentemente normalizado, para la transmisión de movimientos, fuerzas y momentos de vuelco con muy buen rendimiento. Los rodamientos se componen de elementos rodantes, jaulas, pistas de rodadura en anillos, carriles o carros y, dado el caso, de obturadores y accesorios.
lineal.

 
   

Lubricación

 

Mediante la primera lubricación
Reducción de la fricción y el desgaste mediante lubricantes.

véase también:
Procedimiento de lubricación
Estado de lubricación
Lubricación por circulación
Técnica de lubricación
Lubricación permanente
Lubricación hidrodinámica
Intervalo de cambio del lubricante
Cambio del lubricante
Lubricante
Pasta lubricante
Aceite lubricante
Agente lubricante
Grasas lubricantes
Lubricar
Película lubricante
Dispositivo de lubricación
con grasa
véase
Lubricante
Aceites grasos
Cartucho de grasa
Intervalo de lubricación
Ácido graso
de alta calidad
Concepto y definición: DIN 55 350 T11 y DIN ISO 8402.
y gracias a las cámaras de lubricante
Materia gaseosa, líquida, consistente, plástica o sólida, que reduce la fricción y el desgaste entre dos cuerpos en fricción.
integradas en el rodamiento
Elemento de máquina listo para el montaje o el acoplamiento, frecuentemente normalizado, para la transmisión de movimientos, fuerzas y momentos de vuelco con muy buen rendimiento. Los rodamientos se componen de elementos rodantes, jaulas, pistas de rodadura en anillos, carriles o carros y, dado el caso, de obturadores y accesorios.
lineal, éste es, en muchas aplicaciones, libre de mantenimiento. No obstante, en caso necesario, puede ser reengrasado.

 
 

Los rodamientos lineales a bolas pueden ser reengrasados, según la ejecución, a través de taladros en el anillo exterior o mediante agujeros radiales dispuestos en el centro del rodamiento.

 
 

En las unidades de rodadura lineal, la lubricación
Reducción de la fricción y el desgaste mediante lubricantes.

véase también:
Procedimiento de lubricación
Estado de lubricación
Lubricación por circulación
Técnica de lubricación
Lubricación permanente
Lubricación hidrodinámica
Intervalo de cambio del lubricante
Cambio del lubricante
Lubricante
Pasta lubricante
Aceite lubricante
Agente lubricante
Grasas lubricantes
Lubricar
Película lubricante
Dispositivo de lubricación
se efectúa a través de engrasadores separados para los soportes. La fijación de los rodamientos lineales en los soportes mediante dicho engrasador y los dispositivos de reengrase deben considerarse por separado.

 
   

Temperatura de funcionamiento

 

Los rodamientos lineales y las unidades de rodadura lineal se pueden utilizar para temperaturas de funcionamiento desde –30 °C hasta +80 °C.

 
   

Campo de aplicaciones

 

La tabla muestra el campo de aplicaciones para los rodamientos lineales.

 
 

Para cada tamaño y ejecución de rodamiento
Elemento de máquina listo para el montaje o el acoplamiento, frecuentemente normalizado, para la transmisión de movimientos, fuerzas y momentos de vuelco con muy buen rendimiento. Los rodamientos se componen de elementos rodantes, jaulas, pistas de rodadura en anillos, carriles o carros y, dado el caso, de obturadores y accesorios.
lineal, si se han verificado la carga, el juego de funcionamiento, la fijación del rodamiento y la lubricación, en casos concretos son posibles valores mayores. En este caso es necesario consultar.

 
   
achtung  

¡Las unidades de rodadura lineal se corresponden con el rodamiento lineal
véase Rodamiento
incorporado!

 
   
Tabla1
Valores dinámicos
de los rodamientos lineales
 

Aceleración, velocidad
Serie del rodamiento lineal
KH
KN-B
KB
KS
PAB
Aceleración
en m/s2
50
50
50
100
50
Velocidad
en m/s
2
hasta 5
hasta 5
hasta 5
hasta 3

 
   

Sufijos

 

Sufijos de las ejecuciones suministrables, ver tabla.

 
   
Tabla2
Ejecuciones suministrables
 

Sufijo
Descripción
Ejecución
PP
Obturaciones de labio por ambos lados
Estándar
PPL
Obturaciones longitudinales para rodamientos con segmento abierto
sobre consulta
AS
Rodamiento y unidad de rodadura lineal reengrasables
Estándar

 
   

Serie de casquillos de fricción
Resistencia que se opone a un movimiento relativo entre cuerpos que tienen contacto entre sí. Se subdivide en conceptos de fricción, tipos de fricción y estados de fricción.
Permaglide®

 

Los casquillos lineales de fricción PAB y PABO así como las correspondientes unidades de casquillos lineales de fricción
Resistencia que se opone a un movimiento relativo entre cuerpos que tienen contacto entre sí. Se subdivide en conceptos de fricción, tipos de fricción y estados de fricción.
admiten cargas muy elevadas, son extremadamente robustos y especialmente silenciosos. Sus propiedades para el funcionamiento de emergencia son notables.

 
   

Casquillos lineales de fricción

 

Los casquillos lineales de fricción PAB y PABO constan de un anillo exterior de aluminio muy resistente en el que hay montados dos casquillos de fricción Permaglide® PAP..-P20.

 
 

La serie PAB es cerrada y es apropiada para funcionar sobre ejes. La serie PABO tiene un segmento abierto y es apta para funcionar sobre carriles-soporte.

 
   
achtung  

¡Los casquillos con Permaglide® no deben utilizarse en combinación con el recubrimiento Corrotect®! ¡Ello conduciría a la corrosión
Reacción de un material metálico con su entorno.
de contacto, que disminuiría las propiedades de los casquillos!

 
   
  
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones