Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Bolas de acero
Características
 

Las bolas de acero son el elemento básico de los rodamientos a bolas. Son de acero para rodamientos templado hasta el núcleo, según DIN 17 230 y tienen una dureza
La resistencia que un cuerpo opone a la penetración de otro. La dureza es natural o se consigue mediante procesos de tratamientos térmicos (acero) y/o difusión termoquímica. En la técnica de los rodamientos, la dureza se expresa en grados Rockwell (HRC) o Vickers (HV).
de, al menos, 740 HV 10. Las medidas y tolerancias
véase también
Precisión de marcha
Precisión de medidas
corresponden a DIN 5 401/ISO 3 290.

 
   

Clases y clasificación

 

Las bolas están disponibles en las clases de precisión G5, G10, G16, G20, G28 y G40. En función del diámetro, se fijan los límites máximo y mínimo respectivamente, así como la tolerancia de forma. Los sufijos
Completan la Referencia; se compone de letras y de cifras; en ella se codifican las variantes de una serie de construcción.
corresponden a las denominaciones de las clases.

 
 

Las bolas fabricadas bajo las mismas condiciones (lote), se clasifican en una clase según el diámetro medio del lote DwmL en clases de bolas con una tolerancia de diámetro muy reducida

 
 

Cada tipo es embalado por separado y marcado en el embalaje con el límite medio.

 
 

Una caja contiene solamente bolas de un tipo.

 
 

En el suministro de bolas con la misma dimensión nominal y de la misma clase de varias cajas, el tipo puede variar de caja en caja.

 
 

Grupos de clasificación
División de un conjunto según determinadas características, por ejemplo clasificación de agujas según grupos de tolerancias de diámetro.
preferidos para las clases de calidad
Concepto y definición: DIN 55 350 T11 y DIN ISO 8402.
G10 hasta G40: +6 hasta –6.

 

Denominación de las clases

 

La denominación de la clase está impresa en el embalaje:

 
 
  • N para cero
  • P para valor positivo (con indicación del valor)
  • M para valor negativo (con indicación del valor)
 
   
achtung  

¡Para una rodadura siempre deben utilizarse bolas de una misma clase!

 
   

Peso

 

El peso indicado en las tablas de medidas está calculado con ρ = 7,85 kg/dm3 (DIN 5 401).

 
   

Ejecución especial

 

Bajo consulta, se pueden suministrar bolas en otros tamaños y en otros materiales, por ejemplo, en aceros especiales o en cerámica.

 
   

Aplicaciones

 

Las bolas se utilizan:

 
 
  • En rodamientos, cuando se alcanzan velocidades de giro medias a elevadas, con cargas radiales y axiales medias hasta elevadas, por ejemplo, en rodamientos rígidos a bolas, coronas giratorias, rodamientos de rotor y guías lineales
  • En la industria de automoción, en la construcción de maquinaria, en aparatos domésticos y de bricolaje, así como en juguetes
  • En juntas homocinéticas y como bolas para válvulas.
 
   

Sufijos

 

Sufijos de las clases de precisión
Clasificación de las tolerancias en clases, por ejemplo en el caso de rodamientos con movimientos giratorios en PN, P6, P5 etc. según DIN 620 o en rodamientos lineales en G0 a G4.
suministrables, ver tabla.

 
   
Tabla1
Ejecuciones suministrables
 

Sufijo
Descripción
Ejecución
G5
Clase de precisión G5
Estándar
G10
Clase de precisión G10
G16
Clase de precisión G16
G20
Clase de precisión G20
G28
Clase de precisión G28
G40
Clase de precisión G40
- De aceros especiales o de cerámica
Ejecución especial, bajo consulta

 
   
  
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones