Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Coronas de agujas
Características
 

Las coronas de agujas son unidades de una o de dos hileras, formadas por jaulas y agujas. La ejecución de una hilera se basa en DIN 5 405-1.

 
   

Altura constructiva
especialmente reducida

 

Como su altura constructiva radial corresponde solamente al diámetro de la aguja, las coronas de agujas permiten rodaduras con un espacio constructivo mínimo. Tienen una capacidad de carga
Carga que debe soportar, por ejemplo, un punto de fricción. También solicitación por presión y/o calor.

véase Superficie de contacto
muy elevada, son adecuadas para elevadas velocidades de giro y son especialmente fáciles de montar.

 
 

Con la precisión
Desviación de la medida real de la medida nominal, descrita mediante tolerancias. En guías de carriles perfilados, la desviación paralela de las superficies de referencia dentro de tolerancias indicadas.

véase:
Precisión de marcha
Precisión de medidas
de forma que se consigue en la fabricación de las pistas de rodadura, se obtienen rodaduras con elevada precisión
Desviación de la medida real de la medida nominal, descrita mediante tolerancias. En guías de carriles perfilados, la desviación paralela de las superficies de referencia dentro de tolerancias indicadas.

véase:
Precisión de marcha
Precisión de medidas
de concentricidad.

 
 

El juego radial se puede configurar en función de la clasificación
División de un conjunto según determinadas características, por ejemplo clasificación de agujas según grupos de tolerancias de diámetro.
de las agujas y de las tolerancias
véase también
Precisión de marcha
Precisión de medidas
del eje y del alojamiento.

 
 

Las coronas de agujas requieren que las pistas de rodadura en el eje y en el alojamiento estén templadas y rectificadas.

 
   

de dos hileras

 

Las coronas de agujas de dos hileras sólo están disponibles en determinados diámetros del círculo inscrito FW. Estas coronas están indicadas con el sufijo ZW .

 
   

Agujas

 

Las coronas de agujas se suministran con agujas de un grupo de clasificación estándar, según tabla. Sin embargo, para una corona de agujas se utilizan sólo agujas de un grupo de clasificación. El grupo viene impreso en el embalaje y se identifica por un color, ver tabla.

 
 

Los grupos están identificados por los límites superior e inferior (en μm) de la tolerancia del diámetro, siendo ésta, como máximo 2 μm, ver tabla. En cada caso, dos tipos de agujas próximos están reunidos en grupos de clasificación.

 
   
Tabla1
Grupos de clasificación
División de un conjunto según determinadas características, por ejemplo clasificación de agujas según grupos de tolerancias de diámetro.
estándar
 

Grupo de clasificación
Color característico
Clasificación de las agujas
 μm
rojo
0 –2 / –1 –3
azul
–2 –4 / –3 –5
blanco (gris)
–4 –6 / –5 –7

 
   

Temperatura de funcionamiento

 

Las coronas de agujas con jaula
Parte de un rodamiento, que separa los elementos rodantes entre sí, que los sujeta y que los guía.
de plástico se pueden utilizar para temperaturas de funcionamiento desde –20 °C hasta +120 °C.

 
   

Jaulas

 

Las coronas de agujas están disponibles con jaulas de plástico y con jaulas de chapa de acero. Las jaulas de plástico tienen el sufijo TV y se suministran solamente en determinados tamaños constructivos.

 
   

Otros productos del programa de suministro

 

También se suministran coronas de agujas para rodaduras de embielajes:

 
 
  • La serie KZK para rodaduras para muñequillas de cigüeñal
  • La serie KBK para rodaduras de bulones de pistón.
 
 

Estas coronas de agujas se describen detalladamente en el TPI 94, Coronas de agujas para embielajes.

 
   

Sufijos

 

Sufijos de las ejecuciones suministrables, ver tabla

 
   
Tabla2
Ejecuciones suministrables
 

Sufijo
Descripción
Ejecución
TV
Jaula de poliamida 66 reforzada con fibra de vidrio. Coronas con jaula
Parte de un rodamiento, que separa los elementos rodantes entre sí, que los sujeta y que los guía.
de plástico, ver tabla de medidas
Estándar
ZW
Ejecución de dos hileras (sólo en determinados tamaños)

 
   
  
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones