Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Rodamientos a bolas de contacto angular
Características
 

La rodadura de los husillos roscados debe responder a exigencias que la mayoría de los rodamientos comerciales no cumple óptimamente, debido a su construcción.

 
 

Para el diseño de rodaduras de precisión, capaces de absorber cargas, rígidas, de rozamiento reducido, fáciles de montar, así como libres de mantenimiento
Acciones para mantener y lubricar equipos y máquinas.
o de escaso mantenimiento, para las condiciones de funcionamiento altamente dinámicas de los husillos, está disponible una gran variedad de rodamientos a bolas de contacto angular INA y FAG. Con esta amplia gama de productos se pueden cumplimentar todos los requisitos técnicos y económicos para la rodadura de husillos a bolas, en cada aplicación.

 
   

Ejecuciones de una o
­de varias hileras

 

Los rodamientos a bolas de contacto angular se suministran como unidades listas para el montaje, de una, dos o tres hileras. Estos rodamientos son autoretenidos y se componen de anillos exteriores de pared gruesa y forma estable, coronas de bolas y anillos interiores de una o de dos piezas. En varias series, el anillo exterior disponde de agujeros pasantes para atornillar como brida el rodamiento
Elemento de máquina listo para el montaje o el acoplamiento, frecuentemente normalizado, para la transmisión de movimientos, fuerzas y momentos de vuelco con muy buen rendimiento. Los rodamientos se componen de elementos rodantes, jaulas, pistas de rodadura en anillos, carriles o carros y, dado el caso, de obturadores y accesorios.
a la construcción anexa.

 
 

Los anillos del rodamiento
Elemento de máquina listo para el montaje o el acoplamiento, frecuentemente normalizado, para la transmisión de movimientos, fuerzas y momentos de vuelco con muy buen rendimiento. Los rodamientos se componen de elementos rodantes, jaulas, pistas de rodadura en anillos, carriles o carros y, dado el caso, de obturadores y accesorios.
están ajustados entre si para que, después de apretar los anillos mediante una tuerca estriada de precisión, quede una precarga
Fuerza que resulta del juego negativo de funcionamiento o del juego negativo del rodamiento
definida.

 
   

Soportan cargas radiales y axiales

 

Gracias al ángulo de contacto
véase también:
Ángulo de contacto en servicio
Ángulo de contacto nominal
de 60° estos rodamientos absorben, además de fuerzas radiales, también elevadas fuerzas axiales.

 
   

De dos hileras,
atornillables

 

Los rodamientos a bolas de contacto angular ZKLF se atornillan directamente a la construcción anexa
Entorno inmediato del rodamiento; el rodamiento y la construcción anexa tienen una influencia mutua.
o bien en el agujero de un alojamiento, figura 1 y figura 2. De esta forma, no se requiere la tapa para el rodamiento
Elemento de máquina listo para el montaje o el acoplamiento, frecuentemente normalizado, para la transmisión de movimientos, fuerzas y momentos de vuelco con muy buen rendimiento. Los rodamientos se componen de elementos rodantes, jaulas, pistas de rodadura en anillos, carriles o carros y, dado el caso, de obturadores y accesorios.
ni el consiguiente esfuerzo de ajuste y de montaje.

 
 

Para un fácil desmontaje de los rodamientos de un agujero de fijación, el anillo exterior tiene una ranura de desmontaje.

 
 

Los agujeros roscados radiales y axiales, con tornillos prisioneros desmontables, permiten el reengrase.

 
   

Figura 1
Anillo exterior atornillado
a una construcción anexa
Entorno inmediato del rodamiento; el rodamiento y la construcción anexa tienen una influencia mutua.
plana
y rodamiento
Elemento de máquina listo para el montaje o el acoplamiento, frecuentemente normalizado, para la transmisión de movimientos, fuerzas y momentos de vuelco con muy buen rendimiento. Los rodamientos se componen de elementos rodantes, jaulas, pistas de rodadura en anillos, carriles o carros y, dado el caso, de obturadores y accesorios.
precargado mediante
una tuerca estriada

ZKLF..-2RS
ZKLF..-2Z

 

imageref_50724363_All.gif

 
   

Con tolerancias
véase también
Precisión de marcha
Precisión de medidas
ampliadas

 

Los rodamientos a bolas de contacto angular de la serie ZKLF..-2RS-PE corresponden a la serie ZKLF, sin embargo, tienen una tolerancia de salto radial dentro de P5, según DIN 620, con tolerancias
véase también
Precisión de marcha
Precisión de medidas
diametrales ampliadas y el sufijo PE. Se utilizan cuando la precisión
Desviación de la medida real de la medida nominal, descrita mediante tolerancias. En guías de carriles perfilados, la desviación paralela de las superficies de referencia dentro de tolerancias indicadas.

véase:
Precisión de marcha
Precisión de medidas
de posicionado puede ser menor. Por esta razón, los requisitos para estos rodamientos, respecto a la precisión
Desviación de la medida real de la medida nominal, descrita mediante tolerancias. En guías de carriles perfilados, la desviación paralela de las superficies de referencia dentro de tolerancias indicadas.

véase:
Precisión de marcha
Precisión de medidas
de la construcción anexa, son menores.

 
 

Un agujero roscado axial permite el reengrase. El canal radial de lubricación está firmemente cerrado.

 
   

Figura 2
Anillo exterior atornillado
­en un agujero, rodamiento
Elemento de máquina listo para el montaje o el acoplamiento, frecuentemente normalizado, para la transmisión de movimientos, fuerzas y momentos de vuelco con muy buen rendimiento. Los rodamientos se componen de elementos rodantes, jaulas, pistas de rodadura en anillos, carriles o carros y, dado el caso, de obturadores y accesorios.
precargado con una tuerca estriada

ZKLF..-2RS-PE


 

imageref_50726539_All.gif

 
   

Serie pesada

 

Los rodamientos a bolas de contacto angular ZKLF..-2RS y ZKLF..-2Z también están disponibles como serie pesada. Con el mismo diámetro del eje, tienen una sección mayor y, por lo tanto, capacidades de carga
Carga que debe soportar, por ejemplo, un punto de fricción. También solicitación por presión y/o calor.

véase Superficie de contacto
también mayores.

 
   

Ejecución apareada

 

Los rodamientos de la serie ZKLF..-2RS-2AP se componen de dos rodamientos apareados ZKLF..-2RS, figura 3. Los rodamientos individuales están ajustados entre si.

 
 

Las parejas de rodamientos tienen una marca en forma de flecha en la superficie envolvente de los anillos exteriores. Con una disposición de rodamientos correcta, los labios obturadores
Elementos que deben impedir el paso de sustancias gaseosas, líquidas o sólidas a través de las junturas de los componentes, en el estado de reposo y en funcionamiento.

véase también:
Disco de protección
Disco de obturación
Duración de servicio
Fricción
miran hacia el exterior. Durante el montaje, la distribución de los agujeros de fijación de los dos rodamientos, y no el marcaje, debe coincidir.

 
   

Figura 3
Apareados, anillos exteriores atornillados a un agujero, rodamientos precargados mediante una tuerca estriada

ZKLF..-2RS-2AP


 

imageref_50728715_All.gif

 
   

Obturaciones

 

Los rodamientos con el sufijo 2RS están equipados con labios de obturación
véase Obturadores
que proporcionan un alto efecto obturador.

 
 

Los rodamientos con el sufijo 2Z están obturados mediante tapas de protección
Capas y recubrimientos en materiales metálicos contra daños por corrosión.
y son adecuados para velocidades de giro más elevadas.

 
   

Lubricación

 

Estos rodamientos están lubricados con grasa
véase
Lubricante
Aceites grasos
Cartucho de grasa
Intervalo de lubricación
Ácido graso
de jabón de litio, según GA28 y se pueden reengrasar a través de agujeros de lubricación en el anillo exterior. Para la mayoría de las aplicaciones, la carga inicial de grasa
véase
Lubricante
Aceites grasos
Cartucho de grasa
Intervalo de lubricación
Ácido graso
es suficiente para toda la duración de vida
véase Duración de vida nominal
de los rodamientos.

 
   

De dos hileras,
no atornillables

 

Los rodamientos a bolas de contacto angular ZKLN se montan en el agujero de un alojamiento, figura 4. Una tapa fija axialmente el anillo exterior.

 
   

Figura 4
Anillo exterior fijado con una tapa, rodamiento
Elemento de máquina listo para el montaje o el acoplamiento, frecuentemente normalizado, para la transmisión de movimientos, fuerzas y momentos de vuelco con muy buen rendimiento. Los rodamientos se componen de elementos rodantes, jaulas, pistas de rodadura en anillos, carriles o carros y, dado el caso, de obturadores y accesorios.
precargado mediante una tuerca estriada de precisión

ZKLN..-2RS
ZKLN..-2Z


 

imageref_50730891_All.gif

 
   

Con tolerancias
véase también
Precisión de marcha
Precisión de medidas
ampliadas

 

Los rodamientos a bolas de contacto angular de la serie ZKLN..-2RS-PE corresponden a la serie ZKLN, sin embargo, tienen una tolerancia de salto radial dentro de P5, según DIN 620, con tolerancias
véase también
Precisión de marcha
Precisión de medidas
diametrales ampliadas y el sufijo PE. Se utilizan cuando la precisión
Desviación de la medida real de la medida nominal, descrita mediante tolerancias. En guías de carriles perfilados, la desviación paralela de las superficies de referencia dentro de tolerancias indicadas.

véase:
Precisión de marcha
Precisión de medidas
de posicionado puede ser menor. Por esta razón, los requisitos para estos rodamientos respecto a la precisión
Desviación de la medida real de la medida nominal, descrita mediante tolerancias. En guías de carriles perfilados, la desviación paralela de las superficies de referencia dentro de tolerancias indicadas.

véase:
Precisión de marcha
Precisión de medidas
de la construcción anexa son menores.

 
   

Serie pesada

 

Los rodamientos a bolas de contacto angular ZKLN..-2RS y ZKLN..-2Z también están disponibles como serie pesada. Con el mismo diámetro del eje, tienen una sección mayor y, por lo tanto, capacidades de carga
Carga que debe soportar, por ejemplo, un punto de fricción. También solicitación por presión y/o calor.

véase Superficie de contacto
también mayores.

 
   

Ejecución apareada

 

La serie de rodamientos ZKLN..-2RS-2AP se compone de dos rodamientos apareados ZKLN..-2RS, figura 5. Los rodamientos individuales están ajustados entre si.

 
 

Las parejas de rodamientos tienen una marca en forma de flecha en la superficie envolvente de los anillos exteriores. Con una disposición de rodamientos correcta, los labios obturadores
Elementos que deben impedir el paso de sustancias gaseosas, líquidas o sólidas a través de las junturas de los componentes, en el estado de reposo y en funcionamiento.

véase también:
Disco de protección
Disco de obturación
Duración de servicio
Fricción
miran hacia el exterior.

 
 

Una tapa fija axialmente el anillo exterior, figura 5.

 
   

Figura 5
Apareados, anillos exteriores fijados mediante una tapa, rodamientos precargados
con una tuerca estriada

ZKLN..-2RS-2AP


 

imageref_50733067_All.gif

 
   

Obturaciones

 

Los rodamientos con el sufijo 2RS están equipados con labios de obturación
véase Obturadores
que proporcionan un alto efecto obturador.

 
 

Los rodamientos con el sufijo 2Z están obturados mediante tapas de protección
Capas y recubrimientos en materiales metálicos contra daños por corrosión.
y son adecuados para velocidades de giro más elevadas.

 
   

Lubricación

 

Los rodamientos están lubricados con una grasa de jabón de litio
Grasa lubricante a base de jabón de litio, aceite mineral y/o aceite sintético.
según GA28 y se pueden reengrasar a través de una ranura de lubricación y de agujeros de engrase en el anillo exterior. Para la mayoría de las aplicaciones, la carga
Carga que debe soportar, por ejemplo, un punto de fricción. También solicitación por presión y/o calor.

véase Superficie de contacto
inicial de grasa
véase
Lubricante
Aceites grasos
Cartucho de grasa
Intervalo de lubricación
Ácido graso
es suficiente para toda la duración de vida
véase Duración de vida nominal
de los rodamientos.

 
   

De una hilera,
apareables universalmente

 

Los rodamientos de las series 7602, 7603 y BSB, están fabricados como rodamientos universales, figura 6 y figura 7.

 
 

Para los diferentes requisitos de cada aplicación, pueden combinarse en disposiciones arbitrarias, figura 7.

 
   

Figura 6
Rodamientos a bolas de contacto angular de una hilera,
grupo de dos rodamientos
en disposición en O

7602..-2RS, 7603..-2RS, BSB..-2RS


 

imageref_50735243_All.gif

 
   

Figura 7
Combinaciones de grupos
de rodamientos

7602, 7603, BSB

 

imageref_50737419_All.gif

 
   

Obturaciones

 

Los rodamientos a bolas de contacto angular de una hilera, apareables universalmente, son rodamientos no obturados, de la ejecución básica. Sin embargo, algunos tamaños se suministran con obturaciones.

 
   

Lubricación

 

Los rodamientos a bolas de contacto angular, de una hilera, de la ejecución básica no obturada, no están engrasados. Los tipos y tamaños con obturaciones están lubricados con Arcanol L55 para toda su duración de vida
véase Duración de vida nominal
útil.

 
   

Unidad de rodamientos
a bolas de contacto angular, atornillable

 

Las unidades de rodamientos a bolas de contacto angular ZKLR están compuestas por rodamientos de bajo coste y, por ello, son especialmente económicas. Se componen de un soporte-brida de chapa de acero estirada, con una pareja de rodamientos a bolas de contacto angular, en disposición en X, figura 8. El soporte-brida está recubierto con Corrotect®, por lo que está protegido contra la corrosión. Los rodamientos a bolas de contacto angular están obturados por ambos lados mediante obturaciones de labio o con tapas de protección. El grupo de rodamientos está precargado sin juego.

 
   

Figura 8
Unidad de rodamientos
a bolas de contacto angular


ZKLR..-2RS
ZKLR..-2Z

 

imageref_50739595_All.gif

 
   

De montaje muy sencillo

 

Estas unidades son especialmente fáciles de montar. Las unidades:

 
 
  • Por ejemplo, se montan directamente contra la superficie fresada de la brida en la construcción anexa. Debido a ello, no son necesarios ajustes muy precisos y de elevado coste, ni tampoco tapas-brida adicionales para la fijación axial de los rodamientos
  • No requieren componentes adicionales para fijar los rodamientos en el soporte
  • Reducen los errores en el montaje gracias al menor número de componentes respecto a las soluciones convencionales
  • Se alinean solos durante el montaje, mediante la tuerca del husillo a bolas. Con ello se excluye casi totalmente una posible deformación
    Cambio de forma no deseado de un cuerpo sólido, debido a fuerzas exteriores
    véase también Deformación plástica
    del asiento de los rodamientos no alineados
  • Tienen una precarga
    Fuerza que resulta del juego negativo de funcionamiento o del juego negativo del rodamiento
    definida. De esta forma, no es necesario precargar los rodamientos durante el montaje, operación habitual en los rodamientos para husillos roscados
  • Sólo deben fijarse axialmente sin juego en el extremo del husillo.
 
   

Obturaciones

 

Los rodamientos con el sufijo 2RS están equipados de labios obturadores
Elementos que deben impedir el paso de sustancias gaseosas, líquidas o sólidas a través de las junturas de los componentes, en el estado de reposo y en funcionamiento.

véase también:
Disco de protección
Disco de obturación
Duración de servicio
Fricción
y tienen un mayor efecto obturador. Los rodamientos con el sufijo 2Z están obturados mediante tapas de protección
Capas y recubrimientos en materiales metálicos contra daños por corrosión.
y son adecuados para velocidades de giro más elevadas.

 
   

Lubricación

 

Los rodamientos están lubricados para toda su duración de vida
véase Duración de vida nominal
útil con una grasa de jabón de litio
Grasa lubricante a base de jabón de litio, aceite mineral y/o aceite sintético.
según DIN 51825–K2N–40.

 
   

Campo de aplicaciones

 

Debido a sus dimensiones y ejecución, estas unidades son especialmente adecuadas para rodaduras sencillas que ahorran volumen constructivo en accionamientos de husillos de avance altamente dinámicos, como:

 
 
  • En máquinas de verificación y de medición
  • En pequeñas máquinas de mecanizado
  • En aparatos para la técnica médica y de laboratorio
  • En máquinas para la técnica de mecánica de precisión
    Desviación de la medida real de la medida nominal, descrita mediante tolerancias. En guías de carriles perfilados, la desviación paralela de las superficies de referencia dentro de tolerancias indicadas.

    véase:
    Precisión de marcha
    Precisión de medidas
    y productrónica
  • Cuando unidades completas simplifican la rodadura.
 
   

De dos hileras,
con brida, atornillables

 

La serie ZKLFA tiene un anillo exterior recortado. De esta forma, se atornilla fácilmente a la construcción anexa, figura 9. Mediante la brida recortada en ambos lados, el espacio constructivo radial en la construcción anexa es muy reducido.

 
   

Figura 9
Anillo exterior atornillado a la construcción anexa, rodamiento
Elemento de máquina listo para el montaje o el acoplamiento, frecuentemente normalizado, para la transmisión de movimientos, fuerzas y momentos de vuelco con muy buen rendimiento. Los rodamientos se componen de elementos rodantes, jaulas, pistas de rodadura en anillos, carriles o carros y, dado el caso, de obturadores y accesorios.
precargado mediante
una tuerca estriada

ZKLFA..-2RS
ZKLFA..-2Z

 

imageref_50741771_All.gif

 
   

Obturaciones

 

Los rodamientos con el sufijo 2RS están equipados con labios de obturación
véase Obturadores
que proporcionan un alto efecto obturador. Los rodamientos con el sufijo 2Z están obturados mediante tapas de protección
Capas y recubrimientos en materiales metálicos contra daños por corrosión.
y son adecuados para velocidades de giro más elevadas.

 
   

Lubricación

 

Los rodamientos están lubricados con una grasa de jabón de litio
Grasa lubricante a base de jabón de litio, aceite mineral y/o aceite sintético.
según GA28 y se pueden reengrasar a través de una ranura de lubricación y de agujeros de engrase en el anillo exterior. Para la mayoría de las aplicaciones, la carga
Carga que debe soportar, por ejemplo, un punto de fricción. También solicitación por presión y/o calor.

véase Superficie de contacto
inicial de grasa
véase
Lubricante
Aceites grasos
Cartucho de grasa
Intervalo de lubricación
Ácido graso
es suficiente para toda la duración de vida
véase Duración de vida nominal
de los rodamientos.

 
   

De tres hileras,
con brida, atornillables

 

Los rodamientos a bolas de contacto angular DKLFA..-2RS, además de las dos hileras de bolas con un ángulo de contacto
véase también:
Ángulo de contacto en servicio
Ángulo de contacto nominal
de 60° en disposición en O, tienen otra hilera de bolas, figura 10. Gracias a esta hilera adicional, estos rodamientos absorben cargas axiales más elevadas en un sentido.

 
 

Mediante el anillo exterior recortado, los rodamientos se pueden atornillar fácilmente como brida a la construcción anexa. La brida está recortada en ambos lados. Por esta razón, se requiere un espacio constructivo radial muy reducido en la construcción anexa.

 
   

Figura 10
Anillo exterior atornillado
­a la construcción anexa,
rodamiento precargado mediante una tuerca estriada

DKLFA..-2RS


 

imageref_50743947_All.gif

 
   
achtung  

¡Para aprovechar la máxima capacidad de carga
Carga que debe soportar, por ejemplo, un punto de fricción. También solicitación por presión y/o calor.

véase Superficie de contacto
de los rodamientos DKLFA..-2RS, y debido a su diseño constructivo, éstos deben someterse a una carga constante en la dirección principal de la carga! ¡Por esta razón, se utilizan principalmente en husillos roscados con apoyos fijo-fijo, en husillos a bolas estirados o como rodamientos para husillos verticales!

 
 

¡Para el dimensionado de la rodadura, rogamos consultar!

 
   

Obturaciones

 

Los rodamientos a bolas de contacto angular de tres hileras tienen obturaciones de labio en ambos lados del rodamiento.

 
   

Lubricación

 

Los rodamientos están lubricados con grasa de jabón de litio
Grasa lubricante a base de jabón de litio, aceite mineral y/o aceite sintético.
según GA28. En caso necesario, se pueden lubricar
Alimentación de lubricante nuevo al punto de fricción. El lubricante nuevo se mezcla en el punto de fricción con el lubricante usado. La alimentación de lubricante se realiza con ayuda de dispositivos de lubricación o equipos de lubricación. El intervalo para la relubricación es más corto que el intervalo para el cambio de lubricante.
a través de la conexión a un sistema de lubricación
Reducción de la fricción y el desgaste mediante lubricantes.

véase también:
Procedimiento de lubricación
Estado de lubricación
Lubricación por circulación
Técnica de lubricación
Lubricación permanente
Lubricación hidrodinámica
Intervalo de cambio del lubricante
Cambio del lubricante
Lubricante
Pasta lubricante
Aceite lubricante
Agente lubricante
Grasas lubricantes
Lubricar
Película lubricante
Dispositivo de lubricación
centralizada, dispuesta en un lado de la brida.

 
   
achtung  

¡Para el cálculo de los períodos de reengrase, rogamos consultar, indicando el colectivo de cargas (velocidad de giro, cargas, duración de servicio, condiciones del entorno, etc.)!

 
   

Temperatura de funcionamiento

 

Los rodamientos a bolas de contacto angular, obturados, son adecuados para temperaturas de funcionamiento desde –30 °C hasta +120 °C limitadas por la grasa
véase
Lubricante
Aceites grasos
Cartucho de grasa
Intervalo de lubricación
Ácido graso
lubricante, el material de los obturadores
Elementos que deben impedir el paso de sustancias gaseosas, líquidas o sólidas a través de las junturas de los componentes, en el estado de reposo y en funcionamiento.

véase también:
Disco de protección
Disco de obturación
Duración de servicio
Fricción
y de las coronas de bolas, de plástico.

 
   
achtung  

¡La temperatura de funcionamiento influye en las propiedades dinámicas de servicio! ¡Los valores indicados en las tablas de medidas se refieren a una temperatura ambiente
Temperatura en el punto de fricción sin movimiento relativo entre los cuerpos en fricción.
de +20 °C!

 
   

Jaulas

 

Los rodamientos a bolas de contacto angular están provistos de jaulas de plástico. La ejecución de las jaulas estándar no se indica en ningún sufijo.

 
 

En el caso de las series 7602, 7603 y BSB, las jaulas de poliamida están indicadas mediante los sufijos TVP o T.

 
   

Sufijos

 

Sufijos de las ejecuciones suministrables, ver tabla.

 
   
Tabla1
Ejecuciones suministrables
 

Sufijo
Descripción
Ejecución
PE
Rodamientos con tolerancias ampliadas
Estándar
T, TVP
Jaulas de poliamida, guiadas por las bolas
2AP
Rodamientos a bolas de contacto angular, apareados (ZKLN, ZKLF)
2RS
Obturaciones rozantes en ambos lados
2Z
Tapas de protección en ambos lados

 
   
  
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones