Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Rodamientos axiales oscilantes de rodillos
Características
 

Los rodamientos axiales oscilantes de rodillos
Elementos rodantes en forma de barril, de cono o de cilindro.
son rodamientos de una hilera de rodillos, con adaptabilidad angular. Están formados por anillos de eje, anillos de alojamiento
véase Medidas de montaje
y rodillos
Elementos rodantes en forma de barril, de cono o de cilindro.
asimétricos en forma de tonel, guiados por jaulas. La jaula
Parte de un rodamiento, que separa los elementos rodantes entre sí, que los sujeta y que los guía.
mantiene unidos la corona de rodillos
Elementos rodantes en forma de barril, de cono o de cilindro.
y el anillo de eje. Los rodamientos son despiezables. Por ello, los componentes del rodamiento
Elemento de máquina listo para el montaje o el acoplamiento, frecuentemente normalizado, para la transmisión de movimientos, fuerzas y momentos de vuelco con muy buen rendimiento. Los rodamientos se componen de elementos rodantes, jaulas, pistas de rodadura en anillos, carriles o carros y, dado el caso, de obturadores y accesorios.
se pueden montar por separado.

 
   
 

Los rodamientos axiales oscilantes de rodillos
Elementos rodantes en forma de barril, de cono o de cilindro.
de las series 293..-E1 y 294..-E1 tienen la calidad X-life. Estos rodamientos están indicados en las tablas de medidas.

 
 

Los rodamientos tienen un diseño interno con el que se obtienen capacidades de carga
Carga que debe soportar, por ejemplo, un punto de fricción. También solicitación por presión y/o calor.

véase Superficie de contacto
incrementadas, así como una exacta geometría de contacto entre los bordes de guiado y las caras frontales de los rodillos, que mejora notablemente la cinemática. El rozamiento y el desgaste
Reducción no deseada del material, causada por energía mecánica, química, térmica y/o eléctrica..
se reducen gracias a la óptima estructura de la película de lubricante
Materia gaseosa, líquida, consistente, plástica o sólida, que reduce la fricción y el desgaste entre dos cuerpos en fricción.
y a un nuevo diseño de la jaula, que mejora el guiado de los rodillos
Elementos rodantes en forma de barril, de cono o de cilindro.
y reduce el consumo de lubricante. La relación optimizada de osculaciones resulta en una distribución más uniforme de las tensiones entre los rodillos
Elementos rodantes en forma de barril, de cono o de cilindro.
y las pistas de rodadura.

 
 

Bajo las mismas condiciones de funcionamiento, la duración de vida
véase Duración de vida nominal
se incrementa claramente gracias a la elevada capacidad de carga axial
Fuerza que actúa en la dirección del eje, es decir, en un ángulo de 90° en rodamientos radiales.
y a la recucida temperatura que alcanza el rodamiento.

 
   

Soportan cargas radiales y axiales

 

Los rodamientos axiales oscilantes de rodillos
Elementos rodantes en forma de barril, de cono o de cilindro.
soportan cargas axiales muy elevadas y permiten velocidades de giro relativamente altas. Debido a las pistas de rodadura inclinadas hacia el eje del rodamiento, estos rodamientos soportan también cargas radiales, ver link.

 
   

Compensación de errores de alineación

 

Los rodamientos axiales oscilantes de rodillos
Elementos rodantes en forma de barril, de cono o de cilindro.
son autoalineables algunos grados desde la posición central, ver tabla. Por ello, permiten desviaciones entre el anillo de eje y el anillo de alojamiento y compensan los errores de alineación, las flexiones de los ejes y las deformaciones de los alojamientos.

 
 

Los ángulos de alineación, según la tabla, son admisibles bajo las siguientes condiciones:

 
 
  • P ó P0 ≦ 0,05 · C0a
  • Desviación angular constante (error de alineación estático)
  • Anillo de eje giratorio.
 
 

Los valores inferiores son válidos para los rodamientos más grandes.

 
   
Tabla1
Inclinación admisible
 

Serie
Inclinación admisible1)
292..-E

hasta 1,5°
293..-E1(-E)
1,5°
hasta 2,5°
294..-E1(-E)

hasta

 
 
______
 1    En caso de anillos de alojamiento rotativos o bien anillos de eje descentrados, la regulación de alineación es inferior.
 
   

Obturación

 

Los rodamientos axiales oscilantes de rodillos
Elementos rodantes en forma de barril, de cono o de cilindro.
no están obturados.

 
   

Lubricación

 

Estos rodamientos no están engrasados. En general, deben lubricarse con aceite. En algunos casos, también es posible la lubricación con una grasa
véase
Lubricante
Aceites grasos
Cartucho de grasa
Intervalo de lubricación
Ácido graso
que contenga aditivos
Aditivos de lubricantes, que mejoran el comportamiento de la viscosidad - temperatura, la fluidez, impiden la corrosión, la oxidación, el envejecimiento y reducen el desgaste y la formación de espuma.
EP. Al llenar totalmente con grasa
véase
Lubricante
Aceites grasos
Cartucho de grasa
Intervalo de lubricación
Ácido graso
el rodamiento, se consigue un suministro suficiente de lubricante
Materia gaseosa, líquida, consistente, plástica o sólida, que reduce la fricción y el desgaste entre dos cuerpos en fricción.
en las áreas de contacto entre los rodillos
Elementos rodantes en forma de barril, de cono o de cilindro.
y los bordes de guía de los anillos.

 
   

Temperatura de funcionamiento

 

Los rodamientos axiales oscilantes de rodillos
Elementos rodantes en forma de barril, de cono o de cilindro.
se pueden utilizar para temperaturas de funcionamiento desde –30 °C hasta +200 °C, limitadas por el lubricante.

 
   

Jaulas

 

Las jaulas estándar para los rodamientos axiales oscilantes de rodillos se muestran en tabla.

 
 

Los rodamientos con sufijo MB tienen una jaula
Parte de un rodamiento, que separa los elementos rodantes entre sí, que los sujeta y que los guía.
maciza de latón, guiada por el anillo de eje. Los demás rodamientos tienen jaulas de chapa de acero y no tienen ningún sufijo de tipo de jaula.

 
   
Tabla2
Jaula e índice del agujero
 

Serie
Jaula de chapa de acero
Jaula maciza de latón
Índice del agujero
292..-E
- todas
293..-E1
todas
-
294..-E1
todas
-
293..-E
hasta 64
a partir de 68
294..-E
hasta 68
a partir de 72

 
   

Sufijos

 

Sufijos de las ejecuciones suministrables, ver tabla

 
   
Tabla3
Ejecuciones suministrables
 

Sufijo
Descripción
Ejecución
E, E1
Ejecución reforzada
Estándar
MB
Jaula maciza de latón

 
   
  
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones