Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Clasificación clara de nuestros rodamientos para movimientos rotativos.
Clasificación clara de nuestros sistemas lineales.
Asistente de selección:
El asistente le apoyará en la selección del rodamiento más adecuado para su diseño constructivo.
El asistente le apoyará en la selección de la guía lineal más adecuada para su diseño constructivo.
El asistente le apoyará en la selección del soporte más adecuado para su diseño constructivo
Aquí encontrará los fundamentos básicos, es decir, cómo se calcula, lubrica y monta un rodamiento.
Aquí encontrará la descripción de términos de la técnica de rodamientos
En esta lista usted puede encontrar las referencias antiguas y las nuevas referencias unificadas de INA y FAG.
Identifique el Heater adecuado para su rodamiento.
Identifique las frecuencias fundamentales de su rodamiento.
Nuestros cursos online de formación le ayudarán a disponer de los conocimientos necesarios sobre rodamientos a través de módulos breves de formación.
Determina las equivalencias de rodamientos INA y FAG, a partir de las referencias de otros fabricantes de rodamientos.
Rodamientos oscilantes de bolas
Características
 

Los rodamientos oscilantes de bolas son unidades autoretenidas de dos hileras de bolas, con anillos exteriores con pista de rodadura cóncavo-esférica, anillos interiores con agujero cilíndrico o cónico y coronas de bolas. Estos rodamientos están disponibles abiertos y obturados.

 
   

Soportan cargas
radiales y axiales

 

Los rodamientos oscilantes de bolas, además de las cargas radiales, absorben también cargas axiales en ambos sentidos.

 

Con agujero
cilíndrico o cónico

 

Los rodamientos de las series 12, 13, 22 y 23 se pueden suministrar con agujero cilíndrico o cónico.

 
 

Los rodamientos con agujero cónico tienen una conicidad 1:12 y el sufijo K.

 
   

Con manguito de fijación

 

Los rodamientos oscilantes de bolas con agujero cónico se suministran también con manguito de fijación, tuerca estriada y arandela de seguridad. Los manguitos de fijación se deben pedir por separado.

 
   

Con anillo interior ancho

 

Los rodamientos de la serie 112 tienen un anillo interior ancho, una ranura de fijación en un lado del anillo interior y se fijan mediante pasadores.

 
 

Estos rodamientos se utilizan para rodaduras sencillas con ejes normales en el mercado. Gracias a la tolerancia del agujero (J7), son muy fáciles de montar.

 
   

Obturaciones

 

Los rodamientos oscilantes de bolas de las series 12, 13, 22 y 23 se pueden suministrar también obturados. Los rodamientos obturados
Rodamientos con obturadores integrados, para protegerlos contra una pérdida de lubricante y contra el ensuciamiento.
tienen obturaciones rozantes en ambos lados y el sufijo 2RS.

 
   

Lubricación

 

Los rodamientos obturados están lubricados con una grasa
véase
Lubricante
Aceites grasos
Cartucho de grasa
Intervalo de lubricación
Ácido graso
de alta calidad y son libres de mantenimiento.

 
   

Compensación
de errores de alineación

 

Bajo condiciones normales de funcionamiento y con el anillo interior rotativo, los rodamientos oscilantes de bolas son autoalineables aprox. desde la posición central; y los rodamientos obturados, máximo 1,5°. Por ello permiten desviaciones entre los anillos exterior e interior y compensan los errores de alineación, las flexiones de los ejes y las deformaciones de los alojamientos.

 
 

En caso de anillos exteriores giratorios, o de anillos interiores descentrados, la regulación de alineación es inferior. En este caso, rogamos consultar.

 
   

Temperatura de funcionamiento

 

Los rodamientos no obturados con jaulas de latón se pueden utilizar para temperaturas de funcionamiento desde –30 °C hasta +150 °C.

 
   
achtung  

¡Los rodamientos con jaulas de poliamida reforzada con fibra de vidrio son aptos para temperaturas de funcionamiento hasta +120 °C!

 
 

¡Los rodamientos oscilantes de bolas obturados son aptos para temperaturas de funcionamiento desde –30 °C hasta +100 °C limitadas por la grasa
véase
Lubricante
Aceites grasos
Cartucho de grasa
Intervalo de lubricación
Ácido graso
y por el material de los obturadores!

 
   

Jaulas

 

Las jaulas estándar para los rodamientos oscilantes de bolas se muestran en la tabla link.

 
 

Los rodamientos oscilantes de bolas con jaula
Parte de un rodamiento, que separa los elementos rodantes entre sí, que los sujeta y que los guía.
de poliamida reforzada con fibra de vidrio tienen el sufijo TVH.

 
 

Las jaulas macizas de latón guiadas por las bolas se reconocen por el sufijo M.

 
   
achtung  

¡Comprobar la resistencia química de la poliamida en caso de grasas y aceites lubricantes sintéticos y de lubricantes con aditivos
Aditivos de lubricantes, que mejoran el comportamiento de la viscosidad - temperatura, la fluidez, impiden la corrosión, la oxidación, el envejecimiento y reducen el desgaste y la formación de espuma.
EP!

 
 

¡A temperaturas elevadas, el aceite envejecido y los aditivos
Aditivos de lubricantes, que mejoran el comportamiento de la viscosidad - temperatura, la fluidez, impiden la corrosión, la oxidación, el envejecimiento y reducen el desgaste y la formación de espuma.
contenidos en el mismo, pueden perjudicar la vida útil de las jaulas de plástico!

 
 

¡Estos períodos de cambio de aceite
véase Cambio del lubricante
deben cumplirse!

 
   
Tabla1
Jaula e índice del agujero
 

Serie
Jaula maciza de poliamida1)
Jaula maciza de latón1)
Índice del agujero
10
8
-
12
hasta 18
a partir de 19
13
hasta 13
a partir de 14
22
hasta 13, 15, 16, 18
14, 17, a partir de 19
23
hasta 13
a partir de 14
112
04 hasta 12
-

 
 
______
 1    Otras ejecuciones de jaula, bajo consulta. En este tipo de jaula, la aptidud para elevadas velocidades de giro y altas temperaturas, así como las capacidades de carga
Carga que debe soportar, por ejemplo, un punto de fricción. También solicitación por presión y/o calor.

véase Superficie de contacto
pueden diferir de las indicaciones para rodamientos con jaulas estándar.
 
   

Sufijos

 

Sufijos de las ejecuciones suministrables, ver tabla.

 
   
Tabla2
Ejecuciones suministrables
 

Sufijo
Descripción
Ejecución
C3
Juego radial mayor que el normal
Estándar para agujero cónico
K
Agujero cónico
Estándar
M
Jaula maciza de latón
TVH
Jaula maciza de poliamida 66 reforzada con fibra de vidrio
2RS
Obturación rozante en ambos lados

 
   
  
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones