Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Clasificación clara de nuestros rodamientos para movimientos rotativos.
Clasificación clara de nuestros sistemas lineales.
Asistente de selección:
El asistente le apoyará en la selección del rodamiento más adecuado para su diseño constructivo.
El asistente le apoyará en la selección de la guía lineal más adecuada para su diseño constructivo.
El asistente le apoyará en la selección del soporte más adecuado para su diseño constructivo
Aquí encontrará los fundamentos básicos, es decir, cómo se calcula, lubrica y monta un rodamiento.
Aquí encontrará la descripción de términos de la técnica de rodamientos
En esta lista usted puede encontrar las referencias antiguas y las nuevas referencias unificadas de INA y FAG.
Identifique el Heater adecuado para su rodamiento.
Identifique las frecuencias fundamentales de su rodamiento.
Nuestros cursos online de formación le ayudarán a disponer de los conocimientos necesarios sobre rodamientos a través de módulos breves de formación.
Determina las equivalencias de rodamientos INA y FAG, a partir de las referencias de otros fabricantes de rodamientos.
Rodamientos oscilantes de una hilera de rodillos
Características
 

Los rodamientos oscilantes de una hilera de rodillos
Elementos rodantes en forma de barril, de cono o de cilindro.
son rodamientos con regulación de alineación. Están formados por anillos exteriores macizos, con pistas de rodadura cóncavo-esféricas, anillos interiores macizos con dos bordes, y agujero cilíndrico o cónico, así como rodillos
Elementos rodantes en forma de barril, de cono o de cilindro.
en forma de tonel, guiados por jaulas. Estos rodamientos no son desmontables.

 
 

Los rodamientos oscilantes de una hilera de rodillos
Elementos rodantes en forma de barril, de cono o de cilindro.
son especialmente adecuados en el caso de elevadas cargas radiales, con golpes e impactos, y cuando se deben compensar errores de alineación, ver Compensación de errores de alineación. Estos rodamientos tienen poca capacidad de carga
Carga que debe soportar, por ejemplo, un punto de fricción. También solicitación por presión y/o calor.

véase Superficie de contacto
axial.

 
   

Con agujero cónico y
con manguito de fijación

 

Los rodamientos con agujero cónico tienen la conicidad 1:12 y el sufijo K.

 
 

Para el montaje, estos rodamientos también se suministran con manguito de fijación. Los manguitos de fijación constan en las tablas de medidas y deben indicarse, adicionalmente, en el pedido.

 
   

Obturación

 

Los rodamientos oscilantes de una hilera de rodillos
Elementos rodantes en forma de barril, de cono o de cilindro.
no están obturados.

 
   

Lubricación

 

Estos rodamientos pueden ser lubricados con grasa
véase
Lubricante
Aceites grasos
Cartucho de grasa
Intervalo de lubricación
Ácido graso
o con aceite, a través de las caras laterales.

 
   

Compensación
de errores de alineación

 

Bajo condiciones normales de funcionamiento, y con el anillo interior giratorio, los rodamientos oscilantes de una hilera de rodillos son autoalineables aprox. desde la posición central. Por ello permiten desviaciones entre los anillos exterior e interior y compensan los errores de alineación, las flexiones de los ejes y las deformaciones de los alojamientos.

 
 

En caso de anillos exteriores rotativos, o bien anillos interiores descentrados, la regulación de alineación es inferior. En este caso, rogamos consultar.

 
   

Temperatura de funcionamiento

 

Los rodamientos oscilantes de una hilera de rodillos, con jaula
Parte de un rodamiento, que separa los elementos rodantes entre sí, que los sujeta y que los guía.
de latón, se pueden utilizar para temperaturas de funcionamiento desde –30 °C hasta +150 °C.

 
 

Los rodamientos con diámetro exterior D mayor que 120 mm están termoestabilizados hasta +200 °C­.

 
   
achtung  

¡Los rodamientos con jaulas de poliamida reforzada con fibra de vidrio, son aptos para temperaturas de funcionamiento hasta +120 °C!

 
   

Jaulas

 

Las jaulas estándar para los rodamientos oscilantes de una hilera de rodillos
Elementos rodantes en forma de barril, de cono o de cilindro.
se muestran en la tabla link.

 
 

Los rodamientos oscilantes de una hilera de rodillos
Elementos rodantes en forma de barril, de cono o de cilindro.
con jaulas de latón tienen el sufijo MB. Las jaulas están guiadas por el anillo interior.

 
 

Las jaulas macizas de ventanas, de poliamida reforzada con fibra de vidrio, se reconocen por el sufijo TVP.

 
   
achtung  

¡Comprobar la resistencia química de la poliamida en caso de grasas lubricantes sintéticas y de lubricantes con aditivos
Aditivos de lubricantes, que mejoran el comportamiento de la viscosidad - temperatura, la fluidez, impiden la corrosión, la oxidación, el envejecimiento y reducen el desgaste y la formación de espuma.
EP!

 
 

¡A temperaturas elevadas, el aceite envejecido y los aditivos
Aditivos de lubricantes, que mejoran el comportamiento de la viscosidad - temperatura, la fluidez, impiden la corrosión, la oxidación, el envejecimiento y reducen el desgaste y la formación de espuma.
contenidos en el mismo, pueden perjudicar la vida útil de las jaulas de plástico!

 
 

¡Estos períodos de cambio de aceite
véase Cambio del lubricante
deben cumplirse!

 
   
Tabla1
Jaula e índice del agujero
 

Serie
Jaula maciza de ventanas, de poliamida1) .
Jaula maciza de latón1)
Índice del agujero
202
hasta 16
a partir de 17
203
hasta 12
a partir de 13

 
 
______
 1    Otras ejecuciones de jaula
Parte de un rodamiento, que separa los elementos rodantes entre sí, que los sujeta y que los guía.
(por ejemplo, jaulas de latón en vez de poliamida) se suministran bajo consulta. En estos tipos de jaula, la aptitud para elevadas velocidades de giro y altas temperaturas, así como las capacidades de carga, pueden diferir de las indicaciones para rodamientos con jaulas estándar.
 
   

Sufijos

 

Sufijos de las ejecuciones suministrables, ver tabla.

 
   
Tabla2
Ejecuciones suministrables
 

Sufijo
Descripción
Ejecución
C3
Juego radial mayor que el normal
Estándar para agujero cónico
K
Agujero cónico
Estándar
MB
Jaula maciza de latón
TVP
Jaula maciza de ventanas, de poliamida reforzada con fibra de vidrio

 
   
  
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones