Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

Rodamientos, casquillos de fricción y accesorios

 

Cancelar selección
 
Seleccione características, para acceder directamente a los productos. Puede limitar la lista de resultados mediante la selección y anulación de características.
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosMomentos en todos los ejesErrores de alineación estáticosErrores de alineación dinámicosObturados por un ladoObturados en ambos ladosNo obturadasCon protección anticorrosivaLubricación de por vida, libres de mantenimientoLubricación con grasaLubricación con aceiteReducido espacio constructivoMarcha librePartidos

  Rodamientos, casquillos de fricción y accesorios
  • Rodamientos
    • Rodamientos radiales a bolas
    • Rodamientos radiales de rodillos
    • Rodamientos axiales a bolas
      • Rodamientos axiales a bolas
        Para diámetro de eje
        en mm
        Características  
        511
        10 - 1250
        medidas principales según DIN 711/ISO 104, de simple efecto, despiezable
        512
        10 - 710
        medidas principales según DIN 711/ISO 104, de simple efecto, despiezable
        513
        25 - 320
        medidas principales según DIN 711/ISO 104, de simple efecto, despiezable
        514
        25 - 130
        medidas principales según DIN 711/ISO 104, de simple efecto, despiezable
        532
        10 - 220
        medidas principales según DIN 711/ISO 104, de simple efecto, con anillo de alojamiento esférico, despiezable
        532 + U2
        10 - 220
        medidas principales según DIN 711/ISO 104, de simple efecto, con anillo de alojamiento esférico y sin contraplaca, despiezable
        533
        25 - 190
        medidas principales según DIN 711/ISO 104, de simple efecto, con anillo de alojamiento esférico, despiezable
        533 + U3
        25 - 190
        medidas principales según DIN 711/ISO 104, de simple efecto, con anillo de alojamiento esférico y sin contraplaca, despiezable
        522
        10 - 190
        medidas principales según DIN 711/ISO 104, de doble efecto, despiezable
        523
        20 - 160
        medidas principales según DIN 711/ISO 104, de doble efecto, despiezable
        524
        20 - 45
        medidas principales según DIN 711/ISO 104, de doble efecto, despiezable
        542
        20 - 190
        medidas principales según DIN 711/ISO 104, de doble efecto, con anillo de alojamiento esférico, despiezable
        542 + U2
        20 - 190
        medidas principales según DIN 711/ISO 104, de doble efecto, con anillo de alojamiento esférico y con una o dos contraplacas, despiezable
        543
        20 - 100
        medidas principales según DIN 711/ISO 104, de doble efecto, con anillo de alojamiento esférico, despiezable
        543 + U3
        20 - 100
        medidas principales según DIN 711/ISO 104, de doble efecto, con anillo de alojamiento esférico y con una o dos contraplacas, despiezable
        571
        1120
        medidas principales según DIN 711/ISO 104, de simple efecto, despiezable
        591
        630 - 850
        medidas principales según DIN 711/ISO 104, de simple efecto, despiezable
        10
        20 - 125
        de simple efecto, despiezable
        19
        30 - 495,3
        de doble efecto, despiezable
        20
        1/4 " - 4 5/8 "
        de simple efecto, despiezable, medidas en pulgadas
        29
        10 - 140
        de simple efecto, despiezable
        39
        30 - 80
        de simple efecto, despiezable
        41
        10 - 200
        de simple efecto, despiezable, con regulación de alineación
        41..-AW
        10 - 200
        contraplaca para rodamientos axiales a bolas 4100
        44
        1/2 " - 6 3/4 "
        de simple efecto, despiezable, medidas en pulgadas
        5
        15 - 142,875
        de simple efecto, despiezable, con regulación de alineación
        8
        30 - 216,662
        de doble efecto, despiezable
        9
        10 - 300
        de simple efecto, despiezable, ranura en la pista de rodadura
        B
        1/2 " - 3 1/2 "
        de simple efecto, con sujeción, medidas en pulgadas
        D
        1/2 " - 3 1/2 "
        de simple efecto, con sujeción, medidas en pulgadas
        DL
        12 - 100
        de simple efecto, despiezable, ranura en la pista de rodadura
        DM
        35 - 70
        de simple efecto, despiezable, ranura en la pista de rodadura
        EW
        1/4 " - 2 1/4 "
        de simple efecto, despiezable, pista de rodadura plana, medidas en pulgadas
        FT
        1/2 " - 3 1/4 "
        de simple efecto, despiezable, pista de rodadura plana, medidas en pulgadas
        FT0
        3/16 " - 1/2 "
        de simple efecto, despiezable, pista de rodadura plana, medidas en pulgadas
        GT
        1/2 " - 3 1/2 "
        de simple efecto, despiezable, medidas en pulgadas
        HW
        3/8 " - 1 "
        de simple efecto, despiezable, medidas en pulgadas
        MW
        1 1/2 " - 2 "
        de simple efecto, despiezable, medidas en pulgadas
        W
        1/4 " - 6 "
        de simple efecto, despiezable, medidas en pulgadas
        XW
        2 " - 9 1/2 "
        de simple efecto, despiezable, medidas en pulgadas
      • Rodamientos axiales de bolas de contacto angular para husillos principales
      • Rodamientos axiales de bolas de contacto angular para husillos roscados
    • Rodamientos axiales de rodillos
    • Rodamientos axiales/radiales combinados
    • Coronas giratorias
    • Soportes
    • Soportes para rodamientos
    • Elementos de rodamientos y accesorios
  • Productos de mantenimiento
  • Casquillos de marcha libre
  • Ruedas tensoras para cadenas. Poleas tensoras para correas
  • Rodillos de apoyo y de levas
  • Casquillos de fricción

¿Conoce Ud. la referencia del producto INA o FAG deseado?
Entonces introduzca aquí las letras iniciales de la referencia:

Se ignoran mayúsculas, minúsculas así como espacios en blanco.
O utilice nuestro asistente de selección, que le llevará al producto más adecuado:

Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones