Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

Rodamientos, casquillos de fricción y accesorios

 

Cancelar selección
 
Seleccione características, para acceder directamente a los productos. Puede limitar la lista de resultados mediante la selección y anulación de características.
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosMomentos en todos los ejesErrores de alineación estáticosErrores de alineación dinámicosObturados por un ladoObturados en ambos ladosNo obturadasCon protección anticorrosivaLubricación de por vida, libres de mantenimientoLubricación con grasaLubricación con aceiteReducido espacio constructivoMarcha librePartidos

  Rodamientos, casquillos de fricción y accesorios
  • Rodamientos
  • Productos de mantenimiento
  • Casquillos de marcha libre
  • Ruedas tensoras para cadenas. Poleas tensoras para correas
  • Rodillos de apoyo y de levas
  • Casquillos de fricción
    • Casquillos de fricción
    • Arandelas, tiras
    • Rótula
    • Cabeza de rótula
      Para diámetro de eje
      en mm
      Características  
      GIL..-DO
      6 - 30
      con rosca interior, requiere mantenimiento, según DIN ISO 12 240-4, rosca a la izquierda
      GIL..-DO-2RS
      35 - 80
      con rosca interior, requiere mantenimiento, según DIN ISO 12 240-4, obturación de labio en ambos lados, rosca a la izquierda
      GIR..-DO
      6 - 30
      con rosca interior, requiere mantenimiento, según DIN ISO 12 240-4, rosca a la derecha
      GIR..-DO-2RS
      35 - 80
      con rosca exterior, requiere mantenimiento, según DIN ISO 12 240-4, obturación de labio en ambos lados, rosca a la derecha
      GAL..-DO
      6 - 30
      con rosca exterior, requiere mantenimiento, según DIN ISO 12 240-4, rosca a la izquierda
      GAL..-DO-2RS
      35 - 80
      con rosca exterior, requiere mantenimiento, según DIN ISO 12 240-4, obturación de labio en ambos lados, rosca a la izquierda
      GAR..-DO
      6 - 30
      con rosca exterior, requiere mantenimiento, según DIN ISO 12 240-4, rosca a la derecha
      GAR..-DO-2RS
      35 - 80
      con rosca exterior, requiere mantenimiento, según DIN ISO 12 240-4, obturación de labio en ambos lados, rosca a la derecha
      GIHNRK..-LO
      12 - 200
      con dispositivo de apriete de la rosca, requiere mantenimiento, según DIN ISO 12 240-4, rosca a la derecha
      GIHRK..-DO
      20 - 120
      con dispositivo de apriete de la rosca, requiere mantenimiento, según DIN ISO 12 240-4, rosca a la derecha
      GK..-DO
      10 - 80
      con extremos para soldar, requiere mantenimiento, según DIN ISO 12 240
      GF..-DO
      20 - 120
      con extremos para soldar, requiere mantenimiento, según DIN ISO 12 240-4
      GIKL..-PB
      6 - 30
      con rosca interior, requiere mantenimiento, según DIN ISO 12 240-4, rosca a la izquierda
      GIKR..-PB
      6 - 30
      con rosca interior, requiere mantenimiento, según DIN ISO 12 240-4, rosca a la derecha
      GAKL..-PB
      6 - 30
      con rosca exterior, requiere mantenimiento, según DIN ISO 12 240-4, rosca a la izquierda
      GAKR..-PB
      6 - 30
      con rosca exterior, requiere mantenimiento, según DIN ISO 12 240-4, rosca a la derecha
      GIL..-UK
      6 - 30
      con rosca interior, libre de mantenimiento, según DIN ISO 12 240-4, rosca a la izquierda
      GIR..-UK
      6 - 30
      con rosca interior, libre de mantenimiento, según DIN ISO 12 240-4, rosca a la derecha
      GIL..-UK-2RS
      35 - 80
      con rosca interior, libre de mantenimiento, según DIN ISO 12 240-4, obturación de labio en ambos lados, rosca a la izquierda
      GIR..-UK-2RS
      35 - 80
      con rosca interior, libre de mantenimiento, según DIN ISO 12 240-4, obturación de labio en ambos lados, rosca a la derecha
      GAL..-UK
      6 - 30
      con rosca exterior, libre mantenimiento, según DIN ISO 12 240-4, rosca a la izquierda
      GAR..-UK
      6 - 30
      con rosca exterior, libre de mantenimiento, según DIN ISO 12 240-4, rosca a la derecha
      GAL..-UK-2RS
      35 - 80
      con rosca exterior, libre de mantenimiento, según DIN ISO 12 240-4, obturación de labio en ambos lados, rosca a la izquierda
      GAR..-UK-2RS
      35 - 80
      con rosca exterior, libre de mantenimiento, según DIN ISO 12 240-4, obturación de labio en ambos lados, rosca a la derecha
      GIKL..-PW
      6 - 30
      con rosca interior, libre de mantenimiento, según DIN ISO 12 240-4, rosca a la izquierda
      GIKR..-PW
      6 - 30
      con rosca interior, libre de mantenimiento, según DIN ISO 12 240-4, rosca a la derecha
      GIKPR..-PW
      10 - 30
      con rosca interior, libre de mantenimiento, rosca interior fina, según DIN ISO 12 240-4, rosca a la derecha
      GAKL..-PW
      6 - 30
      con rosca exterior, libre mantenimiento, según DIN ISO 12 240-4, rosca a la izquierda
      GAKR..-PW
      6 - 30
      con rosca exterior, libre de mantenimiento, según DIN ISO 12 240-4, rosca a la derecha
      GIKSL..-PS
      5 - 30
      con rosca interior, de acero inoxidable, libre de mantenimiento, según DIN ISO 12 240-4, rosca a la derecha
      GIKSR..-PS
      5 - 30
      con rosca interior, de acero inoxidable, libre de mantenimiento, según DIN ISO 12 240-4, rosca a la derecha
      GIKPSR..-PS
      5 - 30
      con rosca interior, de acero inoxidable, libre de mantenimiento, según DIN ISO 12 240-4, rosca a la derecha
      GAKSL..-PS
      5 - 30
      con rosca exterior, de acero inoxidable, libre de mantenimiento, según DIN ISO 12 240-4, rosca a la izquierda
      GAKSR..-PS
      5 - 30
      con rosca exterior, de acero inoxidable, libre de mantenimiento, según DIN ISO 12 240-4, rosca a la derecha

¿Conoce Ud. la referencia del producto INA o FAG deseado?
Entonces introduzca aquí las letras iniciales de la referencia:

Se ignoran mayúsculas, minúsculas así como espacios en blanco.
O utilice nuestro asistente de selección, que le llevará al producto más adecuado:

Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones