Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

STUNG-ME..-SE


Reguladores digitales

Para el posicionamiento mediante la interfaz CANopen, entradas y salidas, y el regulador de revoluciones con interfaz de +/10 V

  
 
  IN
A
V
V
       
STUNG-ME025-SE-V1 2,5 1 x 230 Añadir a la cesta de productos
STUNG-ME050-SE-V1 5 1 x 230 Añadir a la cesta de productos
STUNG-ME080-SE-V1 8 1 x 230 Añadir a la cesta de productos
STUNG-ME050-SE-V3 5 3 x 400 Añadir a la cesta de productos
STUNG-ME100-SE-V3 10 3 x 400 Añadir a la cesta de productos
STUNG-ME025-SE-V1-STO 2,5 1 x 230 Añadir a la cesta de productos
STUNG-ME050-SE-V1-STO 5 1 x 230 Añadir a la cesta de productos
STUNG-ME080-SE-V1-STO 8 1 x 230 Añadir a la cesta de productos
STUNG-ME050-SE-V3-STO 5 3 x 400 Añadir a la cesta de productos
STUNG-ME100-SE-V3-STO 10 3 x 400 Añadir a la cesta de productos
  IN
A
V
V
       
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones