Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

SPPR


Regleta de sujeción

De una aleación de aluminio muy resistente completamente anodizada

  
 
  B1
mm
H1
mm
       
SPPR-10,5x20 20 10,5 Añadir a la cesta de productos
SPPR-12x20 20 12 Añadir a la cesta de productos
SPPR-13,5x20 20 13,5 Añadir a la cesta de productos
SPPR-22x20 22 22 Añadir a la cesta de productos
SPPR-23x30 30 23 Añadir a la cesta de productos
SPPR-24x20 20 24 Download dibujo CAD Añadir a la cesta de productos
SPPR-26x30 30 26 Añadir a la cesta de productos
SPPR-28x30 30 28 Download dibujo CAD Añadir a la cesta de productos
SPPR-31x30 30 31 Añadir a la cesta de productos
SPPR-34x36 36 33,5 Añadir a la cesta de productos
  B1
mm
H1
mm
       
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones