Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

TTUE80-XL


Soportes tensores

soportes de fundición gris, rodamientos autoalineables con anillo tensor excéntrico, obturaciones T

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosErrores de alineación estáticosObturados en ambos ladosLubricación de por vida, libres de mantenimientoLubricación con grasa
 
d 80  mm   
L 230  mm   
H 184  mm   
A 70  mm   
A1 28  mm  Tolerancia: H13
A2 50  mm   
B1 70,7  mm   
d3 max 108  mm   
H1 165  mm  Tolerancia: +/-0,25
L1 140  mm   
L2 20  mm   
L3 120  mm   
N 41  mm   
N1 35  mm   
N2 70  mm   
Q M6   
S1 47,3  mm   
T 110  mm   
m 7,7  kg  Peso
Cr 76000  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 54000  N  Capacidad de carga estática, radial
  TUE16  Denominación del soporte
  GE80-XL-KTT-B  Denominación del rodamiento
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones