Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

TSWWZ10-PD


Carriles-guía

perfil macizo, para fijación desde arriba, con un eje de rodadura, medidas en pulgadas, ejecución protegida contra la corrosión sobre consulta

  
Añadir a la cesta de productos
 
dLW 5/8  inch   
h4 1,125  inch  Respecto al diámetro nominal del eje, medido una vez montado.
a1 1,63  inch   
L 48  inch  Longitud máxima de carriles-soporte de un solo tramo; carriles-soporte más largos se suministran en varios tramos.
En función de la longitud del carril-soporte, el cuerpo soporte se compone de varias piezas.
a2 1,125  inch   
a3 0,313  inch   
a6 0,562  inch   
C4 4  inch   
C5   aL y aR dependen de la longitud L del carril-guía
C6   aL y aR dependen de la longitud L del carril-guía
h1 0,25  inch   
K1 0,193  inch   
K5 0,312  inch   
K6 0,193  inch   
K7 0,251  inch   
t 0,18  inch   
m 0,78  lbs/ft  Peso del carril-guía
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones