Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

TSNW16-G4


Carriles-guía

perfil macizo, para fijación desde arriba, con un eje de rodadura; clase de precisión G4; ejecución protegida contra la corrosión posible

  
Añadir a la cesta de productos
 
dLW 16  mm  Tolerancia: h6
h4 26  mm  Tolerancia: +/-0,1
Respecto al diámetro nominal del eje, medido una vez montado.

Desviación de h4:
- Clases de precisión G4
- Desviación 0,03 mm

Desviación máxima de la medida h4, medida en un carril-soporte de una longitud de 1000 mm
b 45  mm   
lmax 4000  mm  Tolerancia: +/-2

Longitud máxima de carriles-soporte de un solo tramo.
5)   El eje sobresale del cuerpo soporte aprox. 2 mm por cada extremo.
aL max 93  mm  aL y aR dependen de la longitud del carril-guía
aL min 20  mm  aL y aR dependen de la longitud del carril-guía
aR max 93  mm  aL y aR dependen de la longitud del carril-guía
aR min 20  mm  aL y aR dependen de la longitud del carril-guía
b3 6,8  mm   
H8 5  mm   
h7 0,2  mm   
jB 33  mm   
jL 100  mm   
K3 5,5  mm  para tornillos de fijación DIN 7964
Es preciso asegurar los tornillos, especialmente si es posible que se produzcan pérdidas de precarga.
K6 5,5  mm   
K7 M5x22  ISO 4762
mS 2500  g/m  Peso del carril-guía
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones