Schaeffler Catálogo de productos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

TME70-XL


Soportes

soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con resalte de centraje, anillo tensor excéntrico, obturaciones T

  
Añadir a la cesta de productos
Carga radialCarga axial en un sentidoCarga axial en ambos sentidosErrores de alineación estáticosObturados en ambos ladosLubricación de por vida, libres de mantenimientoLubricación con grasa
 
d 70  mm   
H 215  mm   
B1 66  mm   
A 32  mm   
A1 18  mm   
d3 max 96  mm   
J 177  mm   
N 18  mm   
Q Rp1/8   
S 6  mm   
U 44,5  mm   
Z 150  mm  Tolerancia: h8
m 5,03  kg  Peso
Cr 66000  N  Capacidad de carga dinámica, radial
C0r 44000  N  Capacidad de carga estática, radial
  ME14  Denominación del soporte
  GE70-XL-KTT-B  Denominación del rodamiento
Schaeffler aplica la política de cookies para garantizar un uso óptimo. Si continua visitando esta página web, usted acepta implícitamente la aplicación de cookies.  Más informaciones